Od bezpiecznych procesów w pomieszczeniach czystych, inteligentnego przenoszenia sił, po dodatkowe możliwości w projektowaniu online: W jesiennych nowościach item 2022 wszystko kręci się wokół innowacyjnych modyfikacji sprawdzonych rozwiązań.
Portfolio item – w myśl zasady o budowie modułowej – jest stale uzupełniane o nowe produkty, które sprawdzą się w kolejnych obszarach zastosowania i zapewnią dodatkowe ulepszenia. A dzięki typowej dla całego systemu modułowości wszystkie elementy idealnie do siebie pasują. Profile aluminiowe serii X i XMS idealnie pasują do rozwiązań wykorzystywanych w pomieszczeniach czystych. Jesienią tego roku czekają na Ciebie następujące nowości: Od teraz dostępne są system okalający X 8 do mocowania płyt i filtr-Fan-Unit 1200×600. Także w odniesieniu do programów online obowiązuje zasada stałego doskonalenia znana z koncepcji Lean Production. Wyjątkowo praktyczną nowość stanowi tutaj możliwość konfiguracji płyt w programie item Engineeringtool.

Wszystkie nowości w skrócie
W katalogu online znajdziesz wszystkie nowości: W naszym katalogu jesiennych nowości 2022 znajdziesz wszystkie nasze nowe innowacje, a także dodatkowe informacje oraz interaktywne grafiki.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Drzwi modułowe to niska waga i indywidualnie dopasowane akcesoria
Nowe drzwi przejściowe 8 mają na całym obwodzie odbojnik. Połączenie z profilem ościeżnicowym automatycznej uszczelki obniżającej zapewnia uszczelnienie z każdej strony: Profil ościeżnicowy chroni drzwi przejściowe przed kurzem, a uszczelka obniżająca zapewnia idealne wykończenie z podłogą. Profil drzwiowy z aluminium wyróżnia się niską wagą, dzięki czemu nawet duże drzwi można bez trudu otwierać i zamykać. Wszystkie komponenty dostępne są pojedynczo. Istnieje również możliwość zamówienia gotowych do montażu drzwi w wymiarze standardowym lub indywidualnym. Dzięki użyciu konfiguratora online można w bardzo krótkim czasie skonfigurować indywidualne rozwiązanie. Wysokość, szerokość, miejsce zamocowania zastrzału, wypełnienie płyty oraz wysokość klamki – wszystkie te właściwości można dopasować jedynie kilkoma kliknięciami, nie zaprzątając sobie głowy detalami.
Zgodnie z indywidualnymi wytycznymi i bezpiecznie: czysta produkcja z item
Modułowe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo w czystej produkcji: Za pomocą systemu okalającego X 8 oraz filtru-Fan-Unit (FFU) z filtrem HEPA klasy H14 można małym nakładem wykonać szyte na miarę osłonięte obszary czyste (małe obszary czyste, ang. mini-environments). Dzięki uzupełnieniu systemu modułowego item o nowe produkty możliwe jest wykonanie rozwiązań o różnych wymiarach nadających się do pomieszczeń czystych. Profile aluminiowe serii X i XMS wyróżniają się zamkniętą powierzchnią, bardzo małymi promieniami krawędzi oraz możliwością ułożenia kabli i przewodów wewnątrz, dlatego idealnie nadają się do rozwiązań modułowych wykorzystywanych w pomieszczeniach czystych. Nasze nowości dedykowane czystej produkcji zapewnią użytkownikom najwyższy stopień elastyczności przy użyciu małej liczby dodatkowych komponentów. W ten sposób można wykonać rozwiązania nadające się do pomieszczeń czystych w wybranym rozmiarze do zastosowania w takich dziedzinach jak optyka, elektrotechnika, przemysł motoryzacyjny, produkcja półprzewodników, medycyna oraz formowanie wtryskowe wyrobów z tworzywa sztucznego. W bezpłatnej item Academy znajdziesz warsztaty online pt. Wprowadzenie do pomieszczeń czystych oraz Podstawy normy ISO 14644.
Modułowy system okalający X 8 wyróżnia się płaskimi i łatwymi do czyszczenia przejściami.
System okalający X 8 to baza do budowy ścian i stropów w czystej produkcji. Modułowy system do mocowania płyt wyróżnia się płaskimi i łatwymi do czyszczenia przejściami. Dlatego sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczne jest czyste wykończenie powierzchni i połączenie ich z sąsiadującymi obszarami. Dostępne są trzy rodzaje konstrukcji ściennych: jedno-, dwuwarstwowe oraz konstrukcje przekładkowe z nowym materiałem kompozytowym HPL 36mm do wypełnienia całopowierzchniowego. Płyty są w całości i bez dodatkowej obróbki umieszczane między profilami X lub XMS. System okalający X 8 oferuje jeszcze większe możliwości: Z blachy perforowanej 3 mm można wykonać np. kratki wentylacyjne lub blaty robocze nadające się do pomieszczeń czystych.

Idealne rozwiązanie do obszarów roboczych i procesów
System okalający X 8 dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości i stabilności nadaje się jako podstawa pod obramowane płyty i gotowe do podłączenia filtry-Fan-Unit 1200×600 (FFU). Te ostatnie w połączeniu z filtrem wstępnym M5 oraz filtrem głównym HEPA H14 usuwają z powietrza w pomieszczeniu 99,995% wszystkich drobnych cząstek. Skuteczność filtra została sprawdzona zgodnie z normą EN 2822. Za pomocą wbudowanego wentylatora promieniowego wytwarza się laminarny przepływ wyporowy o znamionowym strumieniu objętości wynoszącym 997 m³/h. Dzięki systemowi okalającemu X 8 można bez trudu zamocować FFU nie tylko w konstrukcji stropowej, lecz także w każdego rodzaju stelażach. Uszczelka znajdująca się przy filtrze głównym gwarantuje, że cała konstrukcja przylega hermetycznie do sufitu, zapewniając idealną ochronę przed kurzem.
Do centralnego włączania i wyłączania FFU, a także lamp i kolumn stołowych nadaje się FlowBox zestaw instalacyjny 230V.
Szybkie podłączenie i natychmiastowe uruchomienie filtra-Fan-Unit 1200×600 gwarantuje natomiast FFU zestaw startowy. Zestaw zawiera wszystkie potrzebne do podłączenia kable oraz panel obsługi do natychmiastowego uruchomienia FFU i sterowania nim za pośrednictwem potencjometru. Do centralnego włączania i wyłączania FFU, a także lamp i kolumn stołowych nadaje się FlowBox zestaw instalacyjny 230V. Zestaw zawiera również przeciwprzepięciową listwę zasilającą. Modułowość to odpowiedź: Zarówno włącznik start-stop, jak i potencjometr do sterowania strumieniem objętości można łatwo zamontować w płycie lub profilu. Do montażu i podłączenia przewodów nie trzeba mieć żadnej gruntownej wiedzy elektrotechnicznej.

Najwyższy stopień bezpieczeństwa procesowego dzięki napędowi łańcuchowemu do systemów Karakuri/LCA
Systemy Karakuri/LCA (= Low Cost Automation) to alternatywna forma automatyzacji, która zwykle wykorzystuje wyłącznie siły sprężyny i grawitacji, a także siły działania dźwigni. W systemach Karakuri/LCA siły mogą być przenoszone na ruchome elementy bez poślizgu i wydłużenia przez łańcuch stalowy. W tym przypadku łańcuch stalowy spełnia zatem funkcję liny. Nowy napęd łańcuchowy wchodzący w skład systemu modułowego Lean Production składa się z dopasowanych elementów, dzięki którym można łączyć łańcuch z profilami, przekierować go lub przenosić siły za pomocą koła zębatego. Dzięki temu np. ruch wynikający z pociągnięcia dźwigni można zamienić w ruch obrotowy. Podłączenie dwóch wieńców zębatych zapewni synchronizację dwóch procesów.

Program item Engineeringtool to możliwość zaprojektowania jeszcze więcej nowych rozwiązań
Przy tworzeniu nowych produktów item opinie klienta mają zawsze bardzo duże znaczenie. Nie inaczej jest w przypadku najnowszych opcji dostępnych w item Engineeringtool. Teraz dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” można w konstrukcjach umieszczać również zamknięte płyty. Nawet zmieniając wymiary konstrukcji, można idealnie wymierzyć płyty i połączyć z odpowiednią liczbą łączników. Do płyt zaliczamy płyty z tworzywa sztucznego, szkła akrylowego oraz poliwęglanu, a także blaty wykonane z trzech różnych materiałów. Ponadto istnieje również możliwość bezpośredniego podglądu w programie wstępnie skonfigurowanych rozwiązań wzorcowych dostępnych w galerii zrealizowanych projektów i ich dopasowania do własnych potrzeb. Rozwiązania z możliwością indywidualnej obróbki oznaczone są odpowiednim symbolem.

Odkryj w katalogu jeszcze więcej jesiennych nowości
Wszechstronnie, bezpiecznie i z odpowiednią dozą sprytu: Nowości jesienne item 2022 to odpowiedź na wyzwania, które czekają na użytkownika w najróżniejszych obszarach. Najnowszy katalog „Nowości item 2022” znajdziesz w centrum pobierania danych item w postaci katalogu online.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!