Ominęły Cię w tym roku targi LogiMAT? A może nie dotarłeś do naszego stoiska? Przeżyj z nami w tym podsumowaniu raz jeszcze targowe emocje i pozwól się zainspirować.
Możemy pochwalić się udanym uczestnictwem na targach LogiMAT 2024 w Stuttgarcie. Te międzynarodowe targi specjalistyczne w dziedzinie intralogistyki i zarządzania procesem odbyły się w dniach od 19 do 21 marca. Zaprezentowaliśmy tam nie tylko nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie sprawnego przepływu materiałowego. Równie ważne były dla nas rozmowy z odwiedzającymi na naszym stoisku w hali nr 5, dzięki którym dowiedzieliśmy się, co ich interesuje. Czy wszechstronna alternatywa dla pojemników KLT, modyfikacja systemu przenośników taśmowych item, czy konstrukcje i nadstawki do bezobsługowych systemów transportowych (FTS/AGVs): nasze rozwiązania cieszyły się dużym zainteresowaniem i owocowały inspirującymi dyskusjami z naszymi specjalistami. Porozmawiaj z nami, a my pokażemy Ci, jak sprawić, abyś za pomocą systemu modułowego item mógł wprowadzić w życie swoje pomysły. Informacje o kolejnych targach z naszym udziałem znajdziesz tutaj.
Alternatywa dla pojemników KLT i prezentacja na żywo podwieszanego systemu transportowego item
Szczególną atrakcją na targach był nowy podwieszany system transportowy item, który idealnie nadaje się do manualnego i półautomatycznego transportu. To rozwiązanie zapewnia proste, ekonomiczne i wszechstronne dostarczanie materiałów na stanowiska robocze. Ciekawostka: ten system wykorzystuje wyłącznie siłę grawitacji. Elementy łatwo się plączą? Pojemniki KLT zajmują za dużo miejsca? W takim razie podwieszany system transportowy item to idealne rozwiązanie. Nadaje się do ładunków o wadze jednostkowej wynoszącej 5 kg. Wózki przesuwne bezpieczne pod kątem ESD możesz zawiesić na profilach szynowych item. Te profile mają długość do 6 m i można je dowolnie ze sobą łączyć. Mocuje się je do ramy o nachyleniu wynoszącym 3°, która wykonana jest z elementów systemu profili rurowych D30. Dzięki temu możliwe jest użycie wózków transportowych lub konstrukcji ze zintegrowanym podwieszanym systemem transportowym.
System relingów to nowe, innowacyjne rozwiązanie do transportu ładunków, ich akumulacji, gromadzenia w lejkowatym kanale i rozdzielania.
Wszechstronność to cecha, która w przypadku systemu przenośników taśmowych odgrywa ogromną rolę. Stwórz idealny zestaw składający się z przenośnika taśmowego i napędu z naszego bogatego asortymentu. Dzięki modułowej budowie stale rozwijamy nasze rozwiązania: nowy system relingów pozwoli Ci bezpiecznie transportować ładunki luzem na naszych przenośnikach taśmowych. Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania szerokości i wysokości. System relingów prowadzi ładunki bezpośrednio wzdłuż profilu aluminiowego o niskim współczynniku tarcia. System to nowe, innowacyjne rozwiązanie do transportu ładunków, ich akumulacji, gromadzenia w lejkowatym kanale i rozdzielania. Prezentacja na żywo na naszym stoisku systemu relingów z kostkami wzbudziła zachwyt u odwiedzających. Przekonaj się sam, w jaki sposób wprawiamy wszystko w ruch:
Wszechstronne projektowanie nadstawek i konstrukcji dla bezobsługowych systemów transportowych
Systemy transportowe bez kierowców to wizytówka współczesnej intralogistyki: wykorzystaj zautomatyzowany transport, aby zmniejszać odległości i odciążać pracowników. Do tego będą Ci potrzebne odpowiednie rozwiązania do pobierania materiałów. Nasze rozwiązanie składa się z mobilnej ramy transportowej i różnego rodzaju nadstawek. Wszystkie ramy konstrukcyjne są kompatybilne z systemami znanych producentów pojazdów sterowanych automatycznie (AGV). Połącz różne nadstawki z konstrukcjami za pomocą jednego standardowego łącznika. Wykorzystaj liczne możliwości, aby dopasować rozwiązanie do indywidualnych zadań transportowych: możesz wybierać z bogatej oferty rozwiązań do palet i skrzynek, indywidualnych regałów i kompletnych nadstawek montażowych.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!