Zawsze bądź na bieżąco

Rodzaje profili aluminiowych: krótkie zestawienie różnic

Poznaj różnice i wybierz pasujące profile aluminiowe Tutaj dowiesz się, jaki rodzaj profili najlepiej sprawdzi się w Twoim projekcie.

Połączenia śrubowe zamiast spawania, aluminium zamiast stali! Na ten rewolucyjny pomysł wpadli założyciele item – Gerrit Pies i Wolfgang Rixen. Taki był początek historii sukcesu systemu modułowego item z aluminiowymi profilami. To był rok 1980. Zalety: mniejsza waga, większa stabilność, szybki montaż dzięki innowacyjnej technice łączenia, oszczędności w porównaniu ze stalą, wszechstronność, ponad 4500 kompatybilnych komponentów i możliwość stałej rozbudowy. Anodowane profile aluminiowe item mają również ściągnięty rowek, który po zastosowaniu techniki łączenia elastycznie przylega do profilu. W ten sposób zapewnione jest dodatkowe naprężenie wstępne, które sprawia, że technika łączenia zapewnia jeszcze silniejsze mocowanie. Ta zaleta ma duże znaczenie np. w przypadku drgań ramy, na której osadzona jest maszyna. Modułowa technika profilowa item wykorzystywana jest dzisiaj do różnych projektów przez inżynierów na całym świecie. Przy użyciu profili item powstają nie tylko proste ramy konstrukcyjne, lecz również w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.

Jakie są rodzaje profili aluminiowych item? Czym one się od siebie różnią? I jaki rodzaj profili nadaje się do jakich zastosowań? Wszystkie osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie produktów item, odpowiedzi na te pytania znajdą w niniejszym artykule. Oprócz „klasycznych” profili aluminiowych, czyli tzw. profili konstrukcyjnych, istnieją również inne rodzaje, np. profile serii X oraz profile okrągłe systemu profili rurowych D30. Natomiast profil KH jest ekologiczną, niezawierającą metali alternatywą dla profili aluminiowych i stosowany jest również do rozwiązań EMC. Więcej informacji o tym specjalnym profilu znajdziesz w jednym z naszych wywiadów oraz w naszym bezpłatnym przewodniku po materiałoznawstwie.

Profili aluminiowych jest wiele, oryginał jest tylko jeden. Przekonaj się sam.

Za pomocą bezpłatnego zestawu wzorcowego sam możesz wyrobić sobie zdanie na temat zalet systemów modułowych item. Wybierz jeden z trzech różnych zestawów wzorcowych: profil 8, profil X 8 lub profil KH 8.
ZAMÓW ZESTAW WZORCOWY

Różnice w skrócie: poszczególne rodzaje profili aluminiowych i ich najważniejsze właściwości

Profile konstrukcyjne item z aluminium dzielą się na pięć różnych rodzajów (w item mówimy o seriach): Seria 5, 6, 8, 10 i 12. Różne rodzaje profili aluminiowych nadają się do różnych wymogów stawianych przez użytkowników. Widać to na przykładzie trzech różnych właściwości geometrycznych. Wszystkie serie różnią się od siebie następującymi cechami:

  • Wymiar rastrowy: każda seria item to najczęściej profile o kwadratowym przekroju o wymiarach 20, 30, 40, 50 lub 60 mm. Na całej długości każdego z czterech boków znajduje się rowek.
  • Wymiar rowka: wraz z wymiarem rastrowym zwiększa się także rozmiar i dopuszczalne obciążenie rowka. Większość łączników do profili mocuje się w rowku. Rowek spełnia również funkcję uchwytu do płyt i innych elementów powierzchniowych.
  • Średnica otworu: otwór rdzeniowy gwarantuje stabilne mocowanie po stronie czołowej profili aluminiowych. Ten otwór tworzy podstawę do wykonania gwintu.

Ponadto w obrębie jednej serii rozróżniamy jeszcze różnego rodzaju warianty konstrukcyjne: wariant standardowy, lekki i Economy. „Wariant standardowy” nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, „wariant lekki” wyróżnia się mniejszą wagą, a „wariant Economy” to profile zoptymalizowane pod kątem zużycia materiałów. Maksymalne dopuszczalne obciążenie rozciągające jest ograniczone w przypadku profili lekkich i zoptymalizowanych pod kątem zużycia materiałów. Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem jest to, że: w sklepie internetowym item można dla każdego profilu aluminiowego skorzystać z kalkulatora ugięcia.

Należy również pamiętać o tym, że nie każdy profil aluminiowy dostępny jest we wszystkich trzech wariantach konstrukcyjnych. Z reguły profile aluminiowe item opisane są według jednego schematu, np. w sklepie internetowym czy katalogu: Profil 8 40×40 1N lekki, k. natur. Na ten opis składają się następujące informacje:

Kompaktowe profile aluminiowe do prac precyzyjnych: seria 5

Do budowy wszelkiego rodzaju konstrukcji zoptymalizowanych pod kątem wagi idealnie nadają się profile aluminiowe serii 5 o wymiarze rastrowym 20 mm. Za pomocą profili 5 można wykonać filigranowe, stabilne i wszechstronne konstrukcje. Dzięki swoim małym wymiarom zewnętrznym profil wyjątkowo dobrze sprawdza się do budowy kompaktowych konstrukcji, osłon i urządzeń obsługowych, które nie wymagają dużo miejsca. Mniejsze zużycie materiałów chroni zasoby naturalne. Profile aluminiowe serii 5 dostępne są z otwartymi albo zamkniętymi rowkami. Zamknięty rowek chroni przed zabrudzeniem.

Różnice między poszczególnymi rodzajami profili aluminiowych: przykłady zastosowania profili serii 5
Profile aluminiowe serii 5 wykorzystuje się np. do budowy osłon do stołów laboratoryjnych (po lewej stronie u góry; stół laboratoryjny wykonany z profili serii 8) lub stacji testowych przeznaczonych do urządzeń sterujących (po prawej stronie).

Wariant lekki: profile aluminiowe serii 6

Do budowy wszelkiego rodzaju konstrukcji zoptymalizowanych pod kątem wagi idealnie nadają się profile aluminiowe serii 6 o wymiarze rastrowym 30 mm. Użytkownicy, którzy stosują te profile aluminiowe, mogą stopień zużycia materiałów dostosować do danego zadania, tworząc lekkie, ale wytrzymałe konstrukcje. W tym przypadku również dostępne są profile z otwartymi lub zamkniętymi rowkami. Zamknięte rowki są łatwe w czyszczeniu i gwarantują stylowy wygląd. Za pomocą profili 6 można wykonać praktyczne i estetyczne witryny, stoły i osłony.

Różnice między poszczególnymi rodzajami profili aluminiowych: przykłady zastosowania profili serii 6
Seria 6: za pomocą tego rodzaju profili można wykonać np. osłonę silnika (po lewej stronie) lub wózek do zastosowań laboratoryjnych (po prawej stronie).

Uniwersalne i wytrzymałe profile: seria 8

Profile serii 8 o wymiarze rastrowym 40 mm to profile aluminiowe item, które na całym świecie stosowane są najczęściej. Ze względu na swoją dużą różnorodność profile 8 są idealnym wyborem do budowy maszyn i urządzeń o najróżniejszych wymiarach. Ich kształt sprawia, że są lekkie i wytrzymałe, wszechstronne w użytkowaniu i mogą być używane przez długie lata. Ten wytrzymały profil aluminiowy do wytrzymałych konstrukcji dostępny jest z otwartymi lub zamkniętymi rowkami. Profile o zamkniętych rowkach są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu i można je łączyć z dowolnymi standardowymi profilami. Seria X (o niej jeszcze opowiemy) oparta jest na rowku profilowym serii 8.

Zestaw wzorcowy z profilami aluminiowymi, które potrafią wszystko

Ten zestaw wzorcowy zawiera profil 8 40×40 i profil 8 80×40 w wariancie standardowym, lekkim i Economy. W połączeniu z czterema najbardziej popularnymi elementami łączącymi, ten zestaw wzorcowy nadaje się idealnie do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z systemem modułowym item.
ZAMÓW ZESTAW WZORCOWY

 

Podwyższona nośność dla konstrukcji do dużych obciążeń: seria 10

W przypadku konstrukcji profilowych do dużych obciążeń polecamy profile serii 10 o wymiarze rastrowym 50 mm. Dzięki rowkowi o szerokości 10 możliwe jest użycie akcesoriów o gwincie M10. Wzmocnione boki rowków gwarantują większą wytrzymałość. W tym przypadku swoje zadanie spełnia również technika łączenia: wszelkie zestawy łączników 10 wykonane są ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakości, dzięki czemu w każdej chwili możliwe jest zachowanie całkowitego naprężenia wstępnego. To znaczy, że zapewniona jest bezpieczna ochrona przed utratą naprężenia. Maksymalna dopuszczalna siła wyrywania rowka wynosi 7 000 N. Profile aluminiowe serii 10 dostępne są z różnymi przekrojami. Profile 10 E zoptymalizowane pod kątem wagi nadają się do obszarów o mniejszym obciążeniu. Przy użyciu pasujących zaślepek i profili maskujących wykonanych z tworzywa sztucznego profile można zamknąć od strony czołowej, zabezpieczyć można nimi również boki z rowkami.

Różnice między typami profili aluminiowych: Przykłady zastosowań dla serii 10
W przypadku tego rodzaju ram do maszyn mamy do czynienia z profilami serii 10.

Wytrzymałe profile do konstrukcji nośnych: seria 12

W przypadku stabilnych konstrukcji profilowych do dużych obciążeń najlepszym wyborem będą profile serii 12 o wymiarze rastrowym 60 mm: to najmocniejsze profile systemu modułowego item. Wytrzymałe boki rowków zapewniają obciążenie rozciągające wynoszące do 10 000 N dla jednego złącza śrubowego. Kąt nachylenia powierzchni profili aluminiowych w kierunku rowka gwarantuje dodatkowo wysoki stopień ochrony przed utratą naprężenia. Jeśli mamy ramę konstrukcyjną, której obszary poddawane są jedynie nieznacznym obciążeniom, możemy zastosować profile 12 w wariancie lekkim.

Różnice między poszczególnymi rodzajami profili aluminiowych: przykłady zastosowania profili serii 12
Te stanowiska testowe zawdzięczają swoją wytrzymałość profilom aluminiowym serii 12.

Zoptymalizowany kształt, czyli elegancja i czystość: seria X

W oparciu o profile serii X można wykonać konstrukcje wyróżniające się elegancją i czystością. Zmniejszony promień krawędzi gwarantuje płynne przejście między profilami bez wystających kantów. Dzięki temu można zbudować konstrukcje, które są łatwe do czyszczenia i które nie dają zanieczyszczeniom i osadom żadnych szans. Tego rodzaju profile nadają się idealnie do budowy maszyn i urządzeń, które muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące czystości. Profile aluminiowe serii X dostępne są z otwartymi i zamkniętymi rowkami. Profile X w wariancie z zamkniętymi rowkami nadają się idealnie do czystej produkcji.

Zestaw wzorcowy: profil aluminiowy do konstrukcji, które są łatwe do czyszczenia

Zamów już teraz zestaw wzorcowy z profilem X 8 40×40 4N0, lekkim. W przypadku tego profilu aluminiowego rowki ukryte są pod gładką powierzchnią zewnętrzną, dlatego są idealnym wyborem, jeśli zależy nam na elementach łatwych do czyszczenia.
ZAMÓW ZESTAW WZORCOWY

Profile o okrągłym przekroju do szczupłych środków produkcji: system profili rurowych D30

Profile konstrukcyjne nie są jedynym popularnym produktem item. Do innych ulubionych profili aluminiowych należy zaliczyć również profile o okrągłym przekroju. System profili rurowych D30 został opracowany specjalnie pod kątem szybkiej, wymagającej i nastawionej na praktyczne rozwiązania produkcji środków roboczych w myśl produkcji Lean. Profile rurowe i rury D30 można bez trudu dociąć na wybraną długość i połączyć za pomocą łączników. W miejscu, gdzie zbiega się kilka elementów, do profilu rurowego można zamocować maksymalnie cztery łączniki.

Swoją wyjątkową wytrzymałość profile o okrągłym przekroju zawdzięczają swojej geometrii: mają cztery płaskie, podcięte zęby, które obejmuje łącznik D30. W zależności od kierunku łącznik umożliwia połączenie kształtowe, w kierunku głównym tworzy natomiast połączenie siłowe.

Swoją wyjątkową wytrzymałość profile o okrągłym przekroju zawdzięczają swojej geometrii: mają cztery płaskie, podcięte zęby, które obejmuje łącznik D30. W zależności od kierunku łącznik umożliwia połączenie kształtowe, w kierunku głównym tworzy natomiast połączenie siłowe. Na czterech bokach można montować zastrzały niezależnie od siebie. Do wykonania wszystkich połączeń wystarczy jedna osoba i jedno narzędzie. Profile rurowe D30 dostępne są w pięciu różnych kolorach, dzięki czemu można wykonać łatwe do odróżnienia obszary lub konstrukcje. Jedwabiście matowa powłoka powlekana proszkowo jest odporna na ścieranie; anodowany profil rurowy D30 i powlekany proszkowo czarny profil rurowy są dodatkowo antystatyczne. Anodowany profil rurowy D30 dostępny jest w trzech długościach standardowych: 3000, 4000 i 6000 mm. Możliwe jest również docięcie profili co do milimetra na podaną długość.

Profile rurowe D30 item z aluminium: idealne do produkcji Lean
Profile rurowe D30 wykonane z aluminium są znacznie lżejsze niż rury stalowe i zapewniają niezmienną stabilność.

Zamów zestaw wzorcowy i poznaj system profili rurowych D30

Bezpośrednie wykorzystanie w miejscu użytkowania i najwyższa wszechstronność przy niezmiennej stabilności: system profili rurowych D30 to skuteczny sposób na ograniczenie marnotrawstwa. Zamów zestaw wzorcowy i poznaj zalety tych profili.
ZAMÓW ZESTAW WZORCOWY

Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!