Prezentacja produktów w odpowiednim świetle jeszcze nigdy nie była taka prosta. Idealna rama z naszych profili.
„Do pracy! Do wprowadzenia produktu na rynek zostało mało czasu.” Menedżerka sklepu internetowego patrzy w swój kalendarz. Strony z nowymi produktami już są dostępne w sklepie. Brakuje tylko jeszcze jednego ważnego elementu: fotografii produktowych. Opóźnienie w produkcji spowodowało zmiany w harmonogramie. Na szczęście niedawno wdrożono innowacyjne rozwiązanie „all-in-one”. Kilkoma kliknięciami pracownik samodzielnie wykona zdjęcia. W swoim laptopie ma dostęp do wszystkich najważniejszych narzędzi. Pracownik lekko obraca produkty i dostosowuje oświetlenie. Teraz czas na obróbkę zdjęć: pracownik usuwa tło i dopasowuje kolory i kontrast.
W ten sposób w ekspresowym tempie powstają tak pilnie potrzebne zdjęcia e-commerce. Równie szybko ładowane są na stronę sklepu. Wspomnianym innowacyjnym rozwiązaniem jest system do robienia zdjęć Alphashot XL firmy ORBITVU Ta polska firma specjalizuje się w zautomatyzowanych studiach fotograficznych. W przypadku systemu Alphashot XL firma postawiła na technikę profilową naszego systemu modułowego item. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o całym systemie i wykorzystaniu profili item. Dlatego przeprowadziliśmy wywiad z Adrianą Zyllą, która pełni w ORBITVU funkcję dyrektora marketingu.
Tworzenie zdjęć e-commerce i filmów produktowych w krótkim czasie
Jak działa system Alphashot XL?
„Wyobraź sobie system Alphashot XL jako kompaktowe, przenośne studio fotograficzne, które obejmuje sprzęt i oprogramowanie. Za pomocą tego systemu bez trudu stworzysz pojedyncze zdjęcia produktów, filmy i prezentacje 360°. Czy to obuwie, torebki, elektronika, czy sprzęt AGD: system Alphashot XL to najlepsza baza. Dotyczy to wszystkich branż.
Załóżmy, że chcesz zrobić zdjęcie określonego produktu: umieść produkt na zmotoryzowanym stole obrotowym, który jest częścią systemu. Ten stół połączony jest z programem „Orbitvu Station” zainstalowanym na Twoim komputerze. Za pomocą programu sterujesz wszystkimi elementami, które potrzebne są do zrobienia zdjęć: aparatem, oświetleniem i stołem obrotowym.
Wbudowany statyw pozwala na wyśrodkowanie aparatu na wykorzystywaną powierzchnię; nawet wówczas, gdy poruszysz statywem do przodu albo do tyłu. Za pomocą programu możesz zarządzać zrobionymi zdjęciami e-commerce, możesz je również obrabiać i publikować. Do załadowania zdjęć w sklepie internetowym służy odpowiednia wtyczka.“
Z jakimi wyzwaniami można poradzić sobie za pomocą tego rozwiązania?
„Decydującą zaletą jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem kompleksowym. W przeciwieństwie do klasycznego studia fotograficznego nie potrzebujemy dużo miejsca. System Alphashot XL można rozstawić bez problemu w małym pomieszczeniu. Z reguły rozwiązania „all-in-one” wiążą się z niższymi nakładami. Dzięki temu, że do zestawu należy również oprogramowanie, nie ma konieczności korzystania z innych programów do obróbki zdjęć.
Nie trzeba zlecać usługi zewnętrznym podmiotom: nie ma konieczności zatrudnienia specjalisty, który wykona wysokiej jakości zdjęcia i filmy. Łatwa obsługa systemu i kontrola otoczenia ułatwiają dodatkowo cały proces. Profesjonalni użytkownicy mają jednocześnie większą swobodę twórczą.
Cały system jest bardzo elastyczny. Dzięki licznym akcesoriom można go bez trudu dostosować do własnych wymagań. Można użyć własnych aparatów i obiektywów Canon albo kupić jeden z zestawów, które polecamy.”
Wysoka jakość i elastyczność dzięki technice profilowej item
A kiedy właściwie wkraczają do akcji produkty item? Jakie korzyści ma z tego ORBITVU?
„Szukaliśmy bazy dla standardowych, a zarazem elastycznych rozwiązań designerskich. W trakcie researchu na potrzeby systemu Alphashot XL natknęliśmy się na item. Cała rama Alphashot XL oraz konstrukcja nośna wykonane są z techniki profilowej item. Z tymi produktami mieliśmy tylko pozytywne doświadczenia: korzystamy z pełnej kompatybilności ich produktów oraz z licznych i wszechstronnych możliwości zastosowania.
Jakość, czy to odnośnie do wymiarów, czy dopasowanego kształtu, się po prostu zgadza. Dodatkowo montaż profili aluminiowych jest prosty. Czy to profile, czy zaślepki: wszystkie elementy przekonują również wyglądem. Jesteśmy także bardzo zadowoleni z jakości produktów i terminowej współpracy. To samo dotyczy dostaw: wszystkie wyroby są starannie zapakowane. Usługi serwisowe świadczone przez samochód demonstracyjny item podobają się nam szczególnie. Zespół item przyjeżdża do naszego zakładu i prezentuje na miejscu nowe rozwiązania item.“

System Alphashot XL oferujecie w trzech różnych wariantach. Czym one się od siebie różnią?
„Oprócz ekonomicznej wersji podstawowej dostępne są również dwie wersje z bogatszym wyposażeniem: Alphashot XL Pro Alphashot XL Wine. System Alphashot XL Pro wyróżnia się ergonomicznym wyglądem, ma liczne funkcje oświetleniowe i wyposażony jest z dwóch stron w drzwi przesuwne, przez które można wygodnie włożyć ręce do środka.
System Alphashot XL Wine został zaprojektowany z myślą o jednym konkretnym zadaniu: robienie zdjęć produktom ze szkła oraz elementom z materiałów o wysokim współczynniku odbicia światła. Ta cecha w e-commerce ma szczególne znaczenie w przypadku zdjęć butelek i szklanych wyrobów.
Wnętrze systemu jest czarne, aby zapobiec odbijaniu światła. Częścią zestawu jest również zestaw antyrefleksyjny, uchwyt na butelki i czarno-biała blenda, która zapobiega odbijaniu światła i poprawia warunki oświetleniowe.
Pełne zachwytu reakcje i duże zapotrzebowanie na rynku
Jak reagują klienci e-commerce na system Alphashot XL?
„Dostajemy bardzo pozytywne komentarze. Nasi klienci cenią sobie nasze rozwiązania zwłaszcza za przyjazne użytkowanie. Szybsze tworzenie wysokiej jakości treści ma również inne zalety: wiążą się z tym oszczędności i krótszy czas wprowadzania produktu na rynek.
Aktualnie większość naszych klientów działa w branży e-commerce, gdzie zapotrzebowanie na fotografię produktową jest duże. Jednocześnie obserwujemy, że zwraca się do nas coraz więcej firm z innych branż. Np. z zakresu zapewnienia jakości, identyfikacji części zamiennych czy medycyny.
System Alphashot XL sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża ilość treści. A zapotrzebowanie stale rośnie. Cieszymy się, że mamy w item u boku partnera, na którym możemy polegać.”

Chcesz regularnie otrzymywać informacje o możliwościach zastosowania produktów item? W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie: po prostu zasubskrybuj bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!