W wielu branżach procesy produkcyjne muszą odbywać się w pozbawionych zanieczyszczeń pomieszczeniach czystych. Jak najlepiej to osiągnąć?
„Całe wyposażenie w pomieszczeniach czystych, czyli krzesła, stoły i inne przedmioty muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące pomieszczeń czystych”, wyjaśnia Kevin Haas. Jako menedżer produktu i specjalista ds. pomieszczeń czystych w item dokładnie wie, na co należy zwrócić uwagę. Celem jest stworzenie otoczenia, które nie jest zanieczyszczone. Wykorzystaj do tego komponenty systemu modułowego item nadające się do pomieszczeń czystych: te wyroby zostały zaprojektowane właśnie w tym celu. Do budowy ścian i stropów w pomieszczeniu czystym możesz użyć modułowego systemu okalającego do tworzenia zlicowanych powierzchni. Gładkie i wykończone powierzchnie profili aluminiowych mają dwie ważne zalety: są bardzo łatwe w czyszczeniu i zapobiegają osadzaniu się drobnych cząstek. W przypadku pomieszczeń czystych duże znaczenie mają również ergonomiczne stanowiska pracy. Każdy niepotrzebny ruch powoduje zawirowanie cząsteczek: im mniej ruszają się pracownicy, tym lepiej. Nasz modułowy system łączy ze sobą dwa aspekty pomieszczeń czystych.

Rozwiązania item do pomieszczeń czystych w skrócie
Czy to specjalne kabiny maszynowe z wbudowanym filtrem-Fan-Unit i systemem powrotu powietrza czy stanowiska pracy do czystej produkcji: Odkryj ofertę item dla produkcji wrażliwych produktów w pomieszczeniach czystych.
Wyzwania związane z pomieszczeniami czystymi
W przypadku procesów produkcyjnych odbywających się w pomieszczeniach czystych obowiązują surowe zasady i przepisy. Ogólne wymagania dla pomieszczenia czystego do zastosowań technicznych określone są w normie DIN EN ISO 14644-1. Stężenie zanieczyszczeń podzielone jest tam na dziewięć klas czystości: ISO 1 do ISO 9. Im niższa klasa, tym wyższe są wymagania dotyczące czystości powietrza. Np. klasa ISO 1 pozwala na 1 m³ tylko na 10 cząstek większych lub równych (≥) 0,1 µm. W przypadku klasy 6 ta wartość wynosi 1 mln. W Wytycznych EU-GMP opisane są klasy czystości pomieszczeń czystych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące unikania zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Według analizy ryzyka GMP obowiązują cztery różne klasy czystości pomieszczeń czystych: A do D. W produkcji sterylnej klasa A określa najwyższe wymagania dotyczące czystości.
Chodzi o to, aby stworzyć świadomość, czym jest pomieszczenie czyste. Obok aspektów technicznych jest to kolejne wyzwanie przy realizacji projektów w pomieszczeniach czystych.
W odniesieniu do pomieszczeń czystych znaczenie mają dwa ważne aspekty: wyposażenie nadające się do tego rodzaju przestrzeni oraz odpowiedzialny personel. Dla pomieszczeń czystych obowiązuje: „Najważniejszym nakazem jest zapobieganie powstawaniu i osadzaniu się drobnych cząstek. Dlatego podejmowane są próby uniknięcia tarcia między komponentami a poziomymi powierzchniami”, dodaje Kevin Haas. Pracowników obowiązują nie tylko surowe przepisy dotyczące odzieży i zasad jej zakładania. Dla bezpieczeństwa w pomieszczeniu czystym znaczenie ma również ostrożność przy wykonywaniu pracy. Gwałtowne i niekontrolowane ruchy mogą niepotrzebnie wzbijać w powietrzne drobne cząstki. Regularne szkolenia służą uwrażliwianiu pracowników na ryzyka czyhające w pomieszczeniach czystych: „Chodzi o to, aby stworzyć świadomość, czym jest pomieszczenie czyste. Obok aspektów technicznych jest to kolejne wyzwanie przy realizacji projektów w pomieszczeniach czystych”, tłumaczy Kevin Haas.
Małe rozwiązania do pomieszczeń czystych – tworzenie skutecznych stanowisk czystych
Procesy wielostopniowe wyróżniają się różnymi wymaganiami dotyczącymi klas czystości pomieszczeń czystych. Często realizowane są w pomieszczeniach czystych o dużej powierzchni. Zwykle pomieszczenia podlegają najwyższej klasie czystości wymaganej dla danego procesu. Stosowanie rozwiązań standardowych jest wykluczone: „W czułych środowiskach produkcyjnych istnieją czasem obszary, które muszą spełnić jeszcze surowsze wytyczne dotyczące czystości” – Kevin Haas. Wymagania różnią się w zależności od przemysłu, branży i wyrobu. Dla większości procesów realizowanych w pomieszczeniach czystych wystarczające są klasy ISO 7 i 8. Urządzenie dużych pomieszczeń czystych często wiąże się z bardzo wysokimi nakładami, zwłaszcza wówczas, gdy spojrzymy na żywotność takiego pomieszczenia. Kolejne wyzwania: w otoczeniu produkcyjnym często brakuje miejsca. Czasem tylko określone obszary produkcyjne wymagają warunków typowych dla pomieszczeń czystych. Rozwiązania oparte na naszych modułowych produktach oferują tańszą alternatywę, która nie zajmuje dużo miejsca.
Tańszą alternatywą dla dużych pomieszczeń czystych jest często stworzenie mniejszych, oddzielonych obszarów o takich samych właściwościach.
„Tańszą alternatywą dla dużych pomieszczeń czystych jest często stworzenie mniejszych, oddzielonych obszarów o takich samych właściwościach.” W ten sposób powstaje pomieszczenie czyste w pomieszczeniu czystym”, mówi Kevin Haas. Tego rodzaju rozwiązania nazywane są małymi strefami czystymi. Oto sposób na konfigurację takiej strefy, która może składać się z komory laminarnej z filtrem-Fan-Unit i stołu roboczego o regulowanej wysokości. Filtr-Fan-Unit zasysa powietrze, oczyszcza je i wytwarza laminarny strumień powietrza, zapewniając w obszarze procesowym odpowiedni stopień czystości. Czyste powietrze wypiera drobne cząstki, zapobiegając w ten sposób skażeniu. Równocześnie powietrze uchodzi równomiernym strumieniem przez blachę perforowaną. „Dzięki małym strefom czystym osiągamy czystość klasy ISO 5“, wyjaśnia Kevin Haas. Z systemem modułowym item możesz wykonać wszechstronne rozwiązania do pomieszczeń czystych: możliwości jest wiele, od pojedynczych stanowisk pracy z komorą laminarną i osłon częściowych po stacje maszynowe. Rozwiązania do pomieszczeń czystych możesz pod względem kształtu, rozmiaru i wyposażenia dopasować do danego zastosowania: „Np. w celu kontroli jakości soczewek w produkcji kamer stoły robocze w pomieszczeniu czystym można stosunkowo łatwo zmienić w stanowisko czyste o wyższej klasie ISO”, dodaje Kevin Haas.

Kursy i szkolenia online dotyczące technologii i klas pomieszczeń czystych
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pomieszczeń czystych? W bezpłatnej item Academy znajdziesz warsztaty online pt. „Wprowadzenie do pomieszczeń czystych” oraz „Zbiory norm dotyczące pomieszczeń czystych, ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 14644”.
Ergonomiczna praca w pomieszczeniu czystym
Uwzględnianie zasad ergonomii to standard w produkcji manualnej Ergonomiczne stanowiska pracy item odciążają pracowników i poprawiają wydajność. Dotychczas jesteśmy jedynym producentem wyróżnionym znakiem jakości „geprüft & empfohlen” (pol. zbadane i polecane) Aktion Gesunder Rücken (AGR). Stoły i krzesła z regulacją wysokości poprawiają warunki pracy: można je precyzyjnie dopasować do wzrostu. Dynamiczna zmiana między pozycją stojącą a siedzącą to korzyść dla całego ciała. Idealnie dopasowane oświetlenie pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Elastyczny system doprowadzania narzędzi i materiałów ułatwia wydajną pracę. Na ergonomię w pomieszczeniach czystych należy zwracać większą uwagę niż w standardowych obszarach produkcyjnych. Tutaj warunki są po prostu trudniejsze: pracownicy przebywają w pomieszczeniu, gdzie powietrze jest bardziej suche. Ich swobodę ruchu ogranicza odzież ochronna. Warunki optyczne w pomieszczeniach czystych obejmują tylko kilka kolorów, co bardziej męczy wzrok. To powoduje pogorszenie koncentracji, a to szybko prowadzi do błędów. Ergonomia temu wszystkiemu przeciwdziała, zapewniając jednocześnie czystość powietrza: ergonomiczne rozwiązania pozwalają skutecznie zapobiegać niepotrzebnym zawirowaniom powietrza poprzez adaptację każdego etapu manualnego procesu w celu optymalizacji wykonywanych ruchów do danego pracownika.
Idealnie zaprojektowane otoczenie pracy to wyraz szacunku i stanowi zwłaszcza dzisiaj ważny czynnik dla osób zatrudnionych.
Dobrym przykładem zastosowania jest nasza komora laminarna. W przypadku tego rozwiązania do pomieszczeń czystych postaw na typowe zasady ergonomii: „Wnętrze komory można wyposażyć w ramiona przegubowe służące do dostarczania materiałów i narzędzi wchodzące w skład systemu stanowisk pracy item lub w inne jego komponenty. System można elastycznie dopasować do indywidualnych wymagań procesu lub pracownika”, wyjaśnia Marius Geibel, menedżer produktu i specjalista ds. ergonomii w item. Stwórz z systemem modułowym item modułowe stanowiska pracy do pomieszczeń czystych. W ten sposób możesz szybko reagować na zmieniających się pracowników i warunki procesowe. Duży wybór komponentów nadających się do pomieszczeń czystych zapewni Ci odpowiedni stopień elastyczności. Jednocześnie będziesz mógł spełnić wymogi stawiane ergonomicznym stanowiskom pracy. To wpłynie pozytywnie nie tylko na zdrowie, wydajność i czyste powietrze. Skupienie się na ergonomii poprawi również relacje z pracownikami: „Idealnie zaprojektowane otoczenie pracy to wyraz szacunku i stanowi zwłaszcza dzisiaj ważny czynnik dla osób zatrudnionych ”, podkreśla Marius Geibel. W czasach wojny o pracowników ten czynnik staje się coraz ważniejszy.
Tak oto item dba o ergonomię i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w pomieszczeniach czystych
Pracownicy nie powinni być narażeni na niepotrzebne obciążenia. Pomieszczenie czyste nie jest wyjątkiem. W rozwiązaniach do czystej produkcji postaw na nasze ergonomiczne produkty do pomieszczeń czystych: dzięki ergonomicznemu otoczeniu pracy zapewnisz ochronę zdrowia pracowników. Równocześnie spełnisz surowe wymagania obowiązujące dla pomieszczeń czystych. Modułowa budowa komponentów pozwala na skuteczną integrację pomieszczeń czystych w istniejącej infrastrukturze. W ten sposób zalety produktów item wzajemnie się uzupełniają.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!