Konkurs dla inżynierów, projektantów, studentów i nie tylko. Zaangażowanie w edukację i promocję młodych talentów było dla nas od zawsze bardzo ważne.
Dlatego uczestniczymy w wielu projektach realizowanych na wyższych uczelniach i energicznie wspieramy zespoły studentów. Na blogu item opowiedzieliśmy np. o konkursie Railway Challenge, w którym zespół studentów Politechniki Poznańskiej pracował nad projektem lokomotywy PUTrain, czy też zespole z uniwersytetu technicznego w Akwizgranie pracującym nad pojazdem słonecznym. Powołując do życia item Academy, udostępniliśmy bezpłatną platformę umożliwiającą dalsze kształcenie w zakresie budowy maszyn, na której zyskują przede wszystkim studenci oraz osoby rozpoczynające pracę zawodową. W Polsce od kilku lat organizowany jest konkurs item Young Engineer Award dla projektatów i konstruktorów, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Studenci mechaniki i budowy maszyn, świeżo upieczeni inżynierowie oraz amatorzy-konstruktorzy mogą zaprezentować swoją kreatywność i zdobyć nowe doświadczenie. Wraz z początkiem maja ruszyła kolejna edycja konkursu item Young Engineer Award 2020.

Nie przegap tego konkursu i rozwijaj swój talent z nami!
To jest Twoja szansa: Pokaż nam swoją kreatywność i umiejętności w projektowaniu – item Young Engineer Award czeka na Ciebie.
TERAZ DO ZWYCIĘZTWA
Innowacyjne konstrukcje przyniosą zwycięstwo
Uczestnicy konkursu item Young Engineer Awards 2020 mogą puścić wodze swojej kreatywności. Jedyny warunek: konstrukcja musi się składać z produktów item. W ramach konkursu przyszli inżynierowie mogą korzystać z nieograniczonych możliwości naszych komponentów. Dzięki możliwości korzystania z programu item Engineeringtools cyfrowe projektowanie jest dziecinnie proste i intuicyjne. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją konkursu uprościliśmy procedurę uczestnictwa: wystarczy, że prześlecie Waszą konstrukcję w dowolnym formacie do dnia 31.10.2020 r. wraz z opisem projektu – możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu chmury, np. Google-Drive, DropBox, czy WeTransfer. W kolejnym etapie jury wybierze trzy najlepsze projekty.
Z wielką przyjemnością wezmę ponownie udział! Konkurs jest bardzo innowacyjny. Jego największą zaletą jest to, że nie jest zdefiniowany tematycznie: mogą w nim uczestniczyć zarówno inżynierowie, projektanci, mechanicy, a także studenci uczelni wyższych.
– Piotr, opinia uczestnika jednej z wcześnieszych edycji konkursu
W ostatnich edycjach to zadanie okazało się z powodu znakomitych projektów wyjątkowo trudne. Jak co roku zwycięzcy będą się cieszyć nie tylko uznaniem fachowców podczas uroczystego wręczania nagród, lecz również wartościowymi nagrodami. W tym roku na zwycięzców czekają następujące nagrody: MacBook Air (1 miejsce), iPad Air (2 miejsce) oraz iPad (3 miejsce). Trójka najlepszych konstruktorów otrzyma również certyfikat, który bez wątpienia podrasuje każde CV. Kolejną korzyścią dla uczestników jest możliwość zdobywania doświadczenia i sprawdzenia swoich umiejętności.

Konkurs item Young Engineer Award: zwycięzcy wyłonieni przez jury w latach 2018 i 2019
W ubiegłym roku konkurs item Young Engineer Award wygrał Damian, który zaprezentował system komisjonowania. Jego innowacyjny projekt „Wydajna intralogistyka 4.0 w oparciu o produkty item“ łączy w sobie intralogistykę, automatyzację oraz cyfryzację. W roku 2018 również zwyciężył projekt dotyczący czwartej rewolucji przemysłowej 4.0. Projekt „Zrobotyzowane stanowisko do produkcji tabliczek znamionowych i oznaczeń szaf sterowniczych” dotyczył rozwiązania, dzięki któremu robot jest w stanie samodzielnie wymieniać płyty, obrabiać je i sortować gotowe produkty, a zadaniem operatora jest nadzorowanie jego pracy oraz wprowadzanie modyfikacji do programu obróbki. Jesteśmy ciekawi projektów, które nadeślecie nam w tym roku, i cieszymy się na każdy z nich!
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!