Nieważne, czy chodzi o zadania transportowe, czy budowę przenośnych stołów roboczych z mechaniczną regulacją wysokości: Wiosenne nowości item i tym razem zaskakują swoją niebywałą uniwersalnością.
Takim przykładem jest system automatyzacyjny item, który wzbogaciliśmy o prowadnicę liniową GSF 6 60 TR12x3. Nowym segmentem produktowym jest system przenośników taśmowych item, który po raz pierwszy oferuje wszelkie zalety systemu modułowego item. Do kolejnych nowości należą również kolumny stołowe K do lekkich stołów roboczych z mechaniczną regulacją wysokości, a także nowe praktyczne funkcje programu item Engineeringtool.

Wszystkie nowości w skrócie
W katalogu online znajdziesz wszystkie nowości: W naszym katalogu wiosennych nowości 2022 znajdziesz znane produkty w nowej odsłonie, a także dodatkowe informacje.
Pobierz teraz
Z item zawsze możesz być w ruchu
Prowadnica liniowa GSF 6 60 TR 12×3 item łączy w sobie prowadnicę ślizgową o niskim współczynniku tarcia z napędem trzpieniowym z samohamującym gwintem trapezowym. Dzięki wbudowanym podporom trzpienia można skorzystać z pełnej długości skoku wynoszącej 2800 mm nawet przy maksymalnej prędkości posuwu i w trybie pracy ciągłej. Ten kompletny, niewymagający częstego serwisowania system wyróżnia się wydajnością wynoszącą 1000 km, dlatego idealnie nadaje się do konstrukcji podnoszących. Blaszana osłona zamontowana na całej długości chroni wnętrze aluminiowego profilu nośnego przed zabrudzeniem. Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych produktów item, i ta prowadnica wyróżnia się kompatybilnością: Prowadnica liniowa GSF 6 60 TR12x3 pasuje do akcesoriów do prowadnicy liniowej KGT 6 60, a dzięki rowkom 6 również do systemu modułowego item. Do konfiguracji służy bezpłatny program internetowy item MotionDesigner®. https://product.item24.pl/pl/directlink/pro/71132
System przenośników item dzięki swojej modułowej budowie i designowi zapewniającemu długą żywotność umożliwia znaczne zmniejszenie nakładów serwisowych i zwiększenie wydajności.
Mobilność i dynamikę gwarantuje również nowy system przenośników taśmowych, któremu poświęciliśmy nawet jeden ze wpisów na naszym blogu. System ma wszelkie zalety systemu modułowego item i stanowi idealną bazę dla spełniających indywidualne wymagania przenośników, które dostępne są w wersji wolnostojącej i do integracji w istniejących systemach. Dzięki modułowości produkty wchodzące w skład systemu przenośników pasują do ponad 4000 innych komponentów item. Modułowa budowa i design zapewniający długą żywotność znacznie zmniejszają nakłady serwisowe i zwiększają wydajność. Lepszą wydajność przenośniki zawdzięczają również mechanizmowi do naciągania wbudowanemu w rowek, łożyskom wahliwym oraz sprzęgłu elastomerowemu służącemu do kompensacji odchyłek. System przenośników taśmowych item obejmuje cztery produkty: przenośnik taśmowy 8 40 D, przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D (każdy z nich wyposażony jest w taśmę na całej długości), a także wersje z taśmami równoległymi, podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D oraz podwójny przenośnik z paskiem zębatym 8 40 D. Za pomocą konfiguratora można w łatwy sposób zaprojektować indywidualny odcinek transportowy. Skonfigurowane rozwiązanie dostarczamy w stanie gotowym do montażu.

Ergonomiczna regulacja wysokości może obejść się bez energii elektrycznej
Cztery kolumny stołowe wchodzące w skład zestawów kolumn stołowych K są wysuwane synchronicznie na maks. wysokość 300 mm za pomocą korbki. Minimalne zużycie materiałów i ergonomiczna, bezprądowa regulacja wysokości to cechy, które idealnie sprawdzą się w przenośnych stołach i wytrzymałych stacjach roboczych. Z zestawów kolumn stołowych K można wykonać rozwiązania o indywidualnych wymiarach do maks. 1800 mm x 1800 oraz maksymalnej wytrzymałości 120 kg. Dostępne są dwa warianty: Zestaw kolumn stołowych 8 80×40 K idealnie sprawdzi się jako podstawa do mobilnych i lekkich stołów roboczych. Kolumny stołowe wyposażone są w zewnętrzne rowki 8. Profili 8 80×40 używa się jako podciągów. Jeśli szukamy lekkich, a przy tym wytrzymałych stołów roboczych, najlepszym wyborem będzie zestaw kolumn stołowych D40/D30 K, który jest kompatybilny z systemem profili rurowych D30. Profile D40 spełniają funkcję uchwytu dla blatu, a także osłony dla rury D16 SW6, która w przypadku obu wariantów zestaw kolumn stołowych odpowiedzialna jest za przenoszenie siły wewnątrz ramy.

Nowe, praktyczne funkcje programu item Engineeringtool
Stały rozwój to aspekt, który ma dla nas najwyższy priorytet, również w przypadku naszych programów online. Dlatego nowe funkcje konfiguratorów są stałą częścią nowości item. Tej wiosny poznamy ulepszenia programu item Engineeringtool: Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu można przyspieszyć i ułatwić wiele etapów roboczych – od projektowania do montażu. Nowym ulepszeniem jest np. widok rozmieszczonych elementów. Ta funkcja pozwala na przejrzystą wizualizację możliwego położenia komponentów i modułów konstrukcyjnych. Dzięki temu łatwiejsze jest nie tylko rozmieszczanie pojedynczych elementów i podzespołów w odpowiednim miejscu, lecz również wybór innego wariantu (np. wersji z nóżkami nastawnymi lub zaślepkami). Funkcję można w wygodny sposób włączyć i wyłączyć w ustawieniach widoku 3D.
Użytkownik, który pamięta część nazwy lub numeru artykułu, bez trudu go odnajdzie i może go umieścić w swojej konstrukcji.
Dzięki przemyślanym filtrom i listom z możliwością sortowania już od dawna można szybko odnaleźć odpowiednie komponenty w zintegrowanym katalogu produktów. Nowością jest dodatkowa funkcja wyszukiwania: Użytkownik, który pamięta część nazwy lub numeru artykułu, bez trudu go odnajdzie i może go umieścić w swojej konstrukcji. Bardzo precyzyjne umieszczanie nie sprawdzi się przy wszystkich produktach, dlatego akcesoria można teraz w łatwy sposób dodać do wykazu części osobno do każdego projektu. Np. pojedyncze uchwyty lub smar do powierzchni tocznych można dzięki temu zamówić razem z komponentami konstrukcji. Wówczas te elementy dołączane są do przesyłki osobno. Jedną z najważniejszych zalet programu item Engineeringtool jest możliwość automatycznego umieszczania ulubionej techniki łączenia wraz z uwzględnieniem odpowiedniego rodzaju obróbki. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy w trakcie projektowania okaże się, że inny rodzaj łącznika będzie dla danej konstrukcji lepszym rozwiązaniem? Nic prostszego niż to: Dzięki nowej funkcji elementy łączące można wymienić za pomocą zaledwie trzech kliknięć.

Odkryj w katalogu jeszcze więcej wiosennych nowości
Wiosenne nowości item 2022 pozwolą stawić czoła różnego rodzaju wyzwaniom, stosując wszechstronne i szyte na miarę rozwiązania. Nowy katalog „Nowości 2022/I” przedstawiający wszystkie nowe produkty można pobrać z centrum pobierania danych item w postaci katalogu online.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!