38 artykułów, niezliczone ekscytujące wydarzenia: Dołącz do nas w podróży przez najbardziej inspirujące tematy roku.
Zanim rok 2024 dobiegnie końca, nadszedł czas na spojrzenie wstecz. Jakie doświadczenia i atrakcje przyniosły nam ostatnie miesiące? Styczeń rozpoczął się artykułem o robotyce: Coboty na produkcji są nadal jednym z największych trendów w branży. Następnie odwiedziliśmy innowacyjną szkołę zawodową w Hanowerze. Znajduje się tam zakrojony na szeroką skalę „CobotStreet” składająca się z modułowych stołów dla robotów. Daje to uczniom praktyczne wprowadzenie do świata robotyki. Kolejną stacją było Industry 4.0 Pop-Up Factory firmy SAP w Walldorfie. Trzecia co do wielkości firma programistyczna na świecie zaprezentowała fascynujące możliwości inteligentnej fabryki na powierzchni 500 metrów kwadratowych. Wszystkie stoły i powierzchnie robocze, w tym stacja robocza cobota, zostały zrealizowane przy użyciu naszej technologii profili. Niezależnie od tego, czy szkolimy wykwalifikowanych pracowników jutra, czy współpracujemy nad przyszłością produkcji, cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tych fantastycznych projektach.
Technologia, która łączy: od kontroli katastrof po fotografię produktową
Przekształcenie powołania w zawód: Dokładnie tego dokonała firma LES GmbH, Lenz Entwicklung und Sonderbau. Stopniowo, rozwój modułowych rozwiązań do kontroli katastrof stał się w centrum uwagi. Zespół LES łączy doświadczenie z budowy stanowisk testowych i wolontariatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed katastrofami. W ten sposób powstają rozwiązania na wysokim poziomie technicznym. Na przykład mobilny kontener ze sprzętem gaśniczym może być bezpiecznie transportowany helikopterem do odległych lokalizacji. Mobilne systemy wody pitnej i higieny zapewniają niezbędne dostawy wody pitnej.
Ergonomia jako czynnik sukcesu w zakresie zaznajomienia i jakości pracy
W dwóch artykułach podkreślono uniwersalne znaczenie ergonomii. Pierwszy temat to spojrzenie w przyszłość pracy: system pomocy pracownikom taki jak ifm mate został zainstalowany na manualnym stanowisku pracy. Wizualne instrukcje na ekranie dotykowym prowadzą pracowników krok po kroku przez proces pracy. Obraz na żywo pokazuje stół z góry, sztuczna inteligencja rozpoznaje błędy i automatycznie dostarcza instrukcje. W ten sposób system wspomagania pracowników firmy ifm electronic GmbH ułatwia zapoznanie się z procesami montażu i pakowania. Firma INperfection oferuje system jako kompletne rozwiązanie INmate ze stołem roboczym item. Dzięki elastycznym opcjom regulacji wysokości i przedłużenia stół można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań.
Na 1000 metrach kwadratowych znajduje się ponad 200 ergonomicznych stołów roboczych.
Bezbłędna jakość produktów jest szczególnie ważna w technologii medycznej. Nasza wizyta w Olympus w Portugalii pokazuje, jak pozytywny wpływ na ten czynnik ma ergonomia. Podczas realizacji projektu nowego budynku do prac naprawczych, firma zdecydowała się na system stanowisk roboczych od item. Obecnie znajduje się tam ponad 200 ergonomicznych stołów roboczych rozmieszczonych na powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Wszystkie są zoptymalizowane pod kątem potrzeb pracowników i danego procesu. Ana Roque z działu logistyki w Olympus relacjonuje: „Podsumowując, nowe stoły i ich funkcje pomogły zwiększyć komfort naszych pracowników. To jeszcze bardziej poprawiło jakość naszej pracy”.
Oficjalne otwarcie i skupienie się na innowacjach: item TechDay w Hamburgu
Po pierwszym wydarzeniu item TechDays w zeszłym roku, item Hamburg otworzył swoje podwoje we wrześniu. Były ku temu dwa dobre powody. Po pierwsze, obiekt został oficjalnie otwarty: Teren o powierzchni 16 000 metrów kwadratowych i 3 800 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynku głównego oferują imponujące wymiary i możliwości. Drugim powodem było pokazanie odwiedzającym świata item oraz najnowszycg i aktualnych innowacji produktowych w nowym miejscu. Obejmowały one nowe rozwiązania w zakresie robotyki, technologii sygnalizacyjnej oraz system przenośników podwieszanych item. Prezentacje, interaktywne eksponaty i bezpośredni kontakt z naszymi ekspertami dostarczyły gościom cennych inspiracji.

Mamy nadzieję, że blog item po raz kolejny zainspirował Was wiedzą, rozrywką i inspiracją. Życzymy Wesołych Świąt i udanego początku 2025 roku! Po świątecznej przerwie powrócimy z nowymi artykułami 15 stycznia 2025 roku.
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami ze świata item? Subskrybuj bloga item za pomocą pola w prawym górnym rogu!