Mehr Optionen bei der Materialbereitstellung, individuelle Signalisierung und sichere, variable Führung von Transportgut: Unsere Neuheiten im Herbst 2023 machen Ihre Prozesse noch effizienter.
Auch in diesem Herbst warten zahlreiche Ergänzungen des item Produktportfolios auf Sie. Dank unseres modularen Baukastenprinzips fügt sich alles perfekt in Ihre bestehenden Lösungen ein. Wenn Sie nach einer Alternative für die Materialbereitstellung suchen, dann ist das item Hängefördersystem genau richtig. Neuheiten gibt es auch im Bereich LED-Signalisierung – mit bis zu 6 Meter langen LED-Streifen sowie Signalleuchten. So realisieren Sie die Visualisierung von Betriebszuständen individuell und effizient. Mit dem neuen item Relingsystem haben Sie bei der Führung von Waren über Förderstrecken volle Gestaltungsfreiheit: Modularität macht es möglich. Erfahren Sie jetzt mehr über die Highlights der diesjährigen Herbstneuheiten.

Alle Neuheiten auf einen Blick
Das E-Paper mit sämtlichen Innovationen: Entdecken Sie im Neuheitenkatalog für den Herbst 2023 weitere neue Produktentwicklungen und zusätzliche Informationen.
JETZT SICHERN
item Hängefördersystem: Automatische Weiterleitung bei geringer Neigung
Bauteile nehmen in einem KLT zu viel Raum ein oder verfangen sich leicht ineinander? Hier schafft das neue item Hängefördersystem die optimale Lösung: Kabelbäume oder Matten stellen Sie effizient bereit – hängend oder in Taschen. Eine Neigung von nur 3° genügt. Dann löst das Eigengewicht des Transportguts den hängenden Transport aus. Dafür sorgen das Laufschienenprofil und der speziell gestaltete Laufwagen, der Verkanten und Selbsthemmung entgegenwirkt. Im Laufschienenprofil 6 sind Laufbahn, Führung und Befestigung in einem einzigen Profil integriert. Es ist belastbar, leicht und sogar ESD-sicher. Denn Bewegung ist ein entscheidender Faktor für eine statische Aufladung.
Mit bis zu 5 kg Traglast und vollständig abgedeckten Rollen bieten die Laufwagen D37-32 ESD sowohl eine hohe Belastbarkeit als auch Sicherheit.
Die Laufwagen D37-32 ESD bewegen sich auf dem Laufschienenprofil mit geringer Neigung zum Entnahmepunkt. Pendelbewegungen werden von den schwerkraftgetriebenen Wagen ausgeglichen. Mit bis zu 5 kg Traglast und vollständig abgedeckten Rollen bieten sie sowohl eine hohe Belastbarkeit als auch Sicherheit. Integrieren Sie die Laufschiene einfach in der gewünschten Höhe in Transportwagen oder Gestellen aus dem Profilrohrsystem D30. Durch drei offene Nuten 6 auf der Oberseite können Sie das Laufschienenprofil mit speziellen Aufnahmen 6 30 D30 an Querprofilen an einem Gestellrahmen montieren. Die Aufnahme 6 30 D30 eignet sich für eine flache, platzsparende Befestigung. Mit der Aufnahme 6 30 D30 T1 konstruieren Sie Ausleger, unabhängig von Lage und Belastung. Mit beiden Varianten ist eine Traglast bis zu 50 kg möglich.

Betriebszustände in der Produktion intelligent visualisieren
Mit unseren parametrierbaren LED-Streifen und Signalleuchten haben Sie den Betriebszustand von Maschinen und industriellen Anlagen immer im Blick. Wählen Sie aus einer umfangreichen Auswahl: Hier reicht das Spektrum von der einfachen Leuchte über einsatzfähige Maschinenampeln (mit und ohne Summer) bis hin zu LED-Streifen. Mit Multi-Segment RGB LED-Streifen integrieren Sie eine individuelle Signalisierung in der Nut. Die Befestigung erfolgt mit dem LED-Mantelprofil 8. Es handelt sich um ein durchgängiges Leuchtband mit zahlreichen, einzeln ansteuerbaren LED-Segmenten. Entscheiden Sie sich zwischen vier Längen – von einem bis 6 Meter. Sie können das Leuchtband in Abschnitten von 17 mm kürzen. Für die individuelle Steuerung steht Ihnen der Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24V DC zur Verfügung. Mit dem IO-Link-Controller binden Sie die Signalisierung besonders einfach in Ihre Anlagensteuerung ein.
Nutzen Sie die Signalleuchte durch die voreingestellte Farbkodierung direkt als Maschinenampel. Per IO-Link ist jedes LED-Segment frei parametrierbar.
Die 3-Segment RGB Signalleuchte IO-Link mit Summer verfügt über drei einzeln ansteuerbare Segmente und einen gut hörbaren Warnton. Nutzen Sie die Signalleuchte durch die voreingestellte Farbkodierung direkt als Maschinenampel. Per IO-Link ist jedes LED-Segment frei parametrierbar. Durch Farben und Lichtfunktionen wie auffälliges Blinken realisieren Sie eine individuelle Signalisierung. Auch eine Variante ohne IO-Link ist verfügbar – wie auch eine Signalleuchte ohne Summer, ebenfalls mit oder ohne IO-Link. Bei der einbaufertigen Signal- und Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche haben Sie die Wahl zwischen 125 mm, 250 mm und 480 mm Länge. Stellen Sie Farbe, Helligkeit und Lichteffekte einzelner LED-Segmente per IO-Link frei ein. Mit der 1-Segment RGB Signalleuchte IO-Link kommt eine robuste, einbaufertige Statusleuchte für Produktion und Logistik hinzu. Alle Signalleuchten erhalten Sie inklusive Halterung und Befestigungsmaterial.
Sie möchten mehr über den Aufbau von Signalisierungslösungen und ihre Aufgabe in der Produktionssteuerung erfahren? Im item Online Shop und in der item Academy finden Sie wichtiges Grundlagenwissen.

Das item Relingsystem: Mehr Kontrolle und Variabilität beim Warentransport
Das neue item Relingsystem 8 D8 gibt Ihnen die nötige Gestaltungsfreiheit, um Waren aller Art in jeder Situation sicher zu führen. Es basiert auf wenigen Grundkomponenten, die sich vielfältig kombinieren lassen. Dank der Bügel mit großem Schwenkbereich (80 mm oder 130 mm) positionieren Sie die Seitenführung inner- oder außerhalb der Transportstrecke in der gewünschten Höhe. KLT oder Werkstückträger, die über die Förderstrecke herausragen, lassen sich daher ebenso führen wie Einzelprodukte auf einem Förderband. Das Trichtern von Waren oder die Verbindung abknickender Strecken wird ebenfalls unterstützt. Außerdem lässt sich die Förderstrecke gezielt zur Entnahmestelle verjüngen. Montieren Sie einfach eine Seitenführung mit dem praktischen Relinghalter 8 D8 an verschiedene Förderstrecken. In jedem Fall passt Ihre Lösung perfekt zum item Förderbandsystem mit seitlicher Nut 8. Wenn Sie den Nutenstein wechseln, können Sie das Relingsystem auch mit anderen Profilen nutzen.
Das robuste und kompakte Profil 8 24×20 D30 dient als Reling. Führen Sie das Transportgut direkt entlang des reibungsarmen Aluminiumprofils.
Als Reling dient das robuste Profil 8 24×20 D30. Es ist kompakt und weist einen geringen Reibwert auf. Seine spezielle Kontur vereint Eigenschaften der Profilnut 5 und des Profilrohrs D30. Damit ist das Profil perfekt für den Aufbau einer Reling geeignet. Dank dieser optimierten Gestaltung führen Sie das Transportgut direkt entlang des reibungsarmen Aluminiumprofils. Wenn Sie die Reling mit der Gleitleiste 5 ESD oder der Gleitleiste D30 ausstatten, wird die Teilevielfalt dadurch zusätzlich reduziert. An der rückseitigen Nut 8 wird der Relinghalter 8 D8 angeschlossen. Mit diesem platzsparenden Halter gewährleisten Sie eine verdrehgesicherte Befestigung an Gestell und Reling. Für die Montage benötigen Sie lediglich eine Schraube.

Weitere Herbstneuheiten im Katalog entdecken
Ganz gleich, ob Sie Licht ins Dunkel bringen oder Transportvorgänge optimieren möchten: Mit unseren Neuheiten im Herbst 2023 haben Sie für verschiedenste Herausforderungen die passende Lösung. In unserem Download-Center finden Sie den aktuellen Katalog mit allen Neuheiten als E-Paper.
Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!