A l’origine de la réussite d’item Industrietechnik était une question toute simple : comment construire des installations de manière plus rapide, plus efficace mais malgré tout robuste dans la construction mécanique spéciale ?
La réponse : utiliser de l’aluminium au lieu de l’acier, et le vissage au lieu du soudage. C’est sur cette idée que le premier profilé universel en aluminium, muni de rainures fut créé et constitua ainsi la base du système de construction modulaire MB d’item. Les profilés en aluminium ne nécessitent que trois étapes d’usinage ; de plus, l’aluminium est nettement plus léger que l’acier et malgré tout hautement résistant. Grâce à la simplicité des assemblages, il est possible de procéder facilement à des modifications même a posteriori. Les premiers composants du système de construction modulaire MB sont d’ailleurs toujours utilisés de nos jours. Ils restent tout-à-fait compatibles avec les nouveaux produits item actuels et à venir. Etant donné qu’il a toujours été possible de modifier les constructions et même de les recommencer si nécessaires, le système s’est avéré parfaitement adapté au passage à la technologie de la CAO. On trouve ici les prémisses de l’engagement ultérieur d’item dans le domaine de l’ingénierie numérique. Tout ceci démontre les points forts d’item : des produits durables et flexibles, l’écoute des clients et l’innovation.
Exigence de qualité et innovation continue
Profitez de la robustesse et de la durabilité des produits item : des tests intensifs dans la construction de prototypes, une méthode d’essai normalisée pour les fixations de profilés en aluminium et une gestion de la qualité selon ISO 9001:2015 assurent un niveau de qualité optimal. Notre garantie de disponibilité implique que les produits utilisés aujourd’hui seront toujours disponibles ultérieurement. Avec item, misez sur l’original – un partenaire solide et un service de qualité.
La gamme et la diversité thématique d’item sont en croissance permanente, actuellement il existe déjà plus 4000 composants de qualité.
Avec la flexibilité et la modularité, cela signifie pour vous un maximum de fiabilité et de sécurité au niveau de la planification. De plus, la gamme et la diversité thématique continuent à croître, actuellement, il existe déjà plus de 4000 composants de qualité. L’offre comprend un système de postes de travail ergonomique et un système de construction modulaire pour la production « lean », ainsi qu’un système d’escaliers et de plateformes et des composants pour des cabines de machine, mais aussi des cloisons de protection et de séparation et même un système d’automatisation basé sur la technique linéaire. Plusieurs lignes de produits peuvent être combinées entre elles, de sorte qu’avec item, vous pouvez relever tout type de défi en matière de construction.

De nombreux avantages pour les utilisateurs inscrits
Etant donné que la création de valeur commence avant l’achat et ne s’arrête que longtemps après, l’objectif d’item consiste à vous assister dans cette démarche : Avec un compte utilisateur item gratuit, vous aurez accès au domaine de services tout entier. La pleine utilisation des utilitaires item en ligne accélérera largement vos travaux de conception. A ce propos, c’est surtout l’utilitaire d’ingénierie item qui se distingue. Cet utilitaire, qui fonctionne avec un navigateur pour la construction 3D avec les composants item, est prêt à l’emploi sur tout type de terminal et vous fera gagner beaucoup de temps, par exemple grâce à l’alignement automatique des composants et à la mise en place facile par glisser-déplacer. Vous obtiendrez très facilement l’ensemble de la documentation des produits, des notices de montage et les données CAO dans le format de votre choix. De plus, dans la boutique en ligne item, un simple clic suffit pour passer commande.
Fonctions d’achat pratiques et formation continue en ligne
En tant qu’utilisateur inscrit vous avez accès à toutes les fonctions spéciales de la boutique en ligne item : par exemple, l’historique du panier, la gestion des demandes et des commandes précédentes, ainsi que l’utilisation de paniers sauvegardés. De plus, il est possible d’utiliser en même temps l’utilitaire d’ingénierie item et la boutique en ligne. En ouvrant les deux fenêtres de navigateur en parallèle, vous pouvez facilement transférer les composants de la boutique sur la surface de travail de l’utilitaire d’ingénierie item.
Dans le cadre de l’item Academy interactive, vous trouverez des formations en ligne concernant les fondamentaux de la construction mécanique, mais aussi des modes d’emploi pas-à-pas et des démonstrations vidéo pour les produits item.
Sur le plan de la formation continue en construction mécanique, une inscription procure des avantages concrets : dans le cadre de l’item Academy interactive, vous trouverez des formations en ligne concernant les fondamentaux de la construction mécanique, mais aussi des modes d’emploi pas-à-pas et des démonstrations vidéo pour les produits item.