Immer informiert sein

Aluminiumprofile: Erfindung, Qualität und Wirtschaftlichkeit

Aluminiumprofile: Erfindung, Qualität und Wirtschaftlichkeit

Hannes Fröhlich

Hannes Fröhlich ist als Leiter des Produktmanagements bei item Industrietechnik GmbH tätig und arbeitet am Standort Solingen. Er verantwortet neben der (mobilen) Robotik auch die Bereiche Statik, Dynamik und Online Tools.

Aluminiumprofile wirken auf den ersten Blick oft ähnlich. Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich große Unterschiede. Hier finden Sie die relevanten Kriterien für Ihre Kaufentscheidung.

Das Wichtigste zu Aluminiumprofilen

  • 1984 startete der Vertrieb für den MB Systembaukasten, heute umfasst der item Systembaukasten (neuer Name) über 4500 kompatible Komponenten.
  • Original-Aluminiumprofile bieten dokumentierte, reproduzierbare Eigenschaften bei Legierung, Toleranzen, Oberfläche und Verbindungstechnik.
  • Premium-Profile überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit, geringeren Montage- und Wartungsaufwand, größere Systemtiefe sowie umfassenden Support.
  • item Profile sind von höchster Qualität, über Jahrzehnte einsetzbar und bestehen zu über 50 % aus recyceltem Material.
  • Das preisgekrönte item Design verbindet Form und Funktion und sorgt so etwa für mehr Ergonomie sowie Flexibilität bei Gestaltung und Montage.

Wer hat Aluminiumprofile erfunden?

An der Entwicklung von Aluminiumprofilen waren mehrere technische Meilensteine beteiligt: das Strangpressen (Joseph Bramah, 1797), die kostengünstige Aluminiumherstellung (Hall-Héroult-Prozess, 1886), frühe Anwendungen von Aluminium-Strangpressprofilen um 1900 und die Weiterentwicklung zu einem modularen Maschinenbau-Aluminiumprofil durch item (1980).

Das klassische Aluminiumprofil, heute als zentrales Konstruktionselement in der Industrie bekannt (auch Nutprofil genannt), wurde von item entscheidend mitgeprägt und verbessert:

  • Der Bau von Maschinengestellen aus Stahl brachte viele Nachteile mit sich: hohes Gewicht, aufwendige Bearbeitung und lange Realisierungszeiten. 1980 entwickelten Pies und Rixen daher eine Alternative: Aluminium anstelle von Stahl, Schrauben statt Schweißen.
  • Damals wiesen Aluminiumprofile bereits die 8-mm-Nut an allen vier Seiten auf.
  • 1983 wurde die Profilgeometrie durch einfallende Nutflanken weiterentwickelt, wodurch die bis heute bewährte integrierte Vorspannung ermöglicht wird.
  • Es handelte sich damals um das noch immer existierende Profil 8 40×40 sowie das „Schwester-Profil“ Profil 8 80×40 – die Basisprofile für den heutigen item Systembaukasten.

Im Jahr 1984 erfolgte nach kontinuierlicher Weiterentwicklung der Vertriebsstart des MB Systembaukastens. Es war damals Pionierarbeit, die Vorteile modularer Aluminiumprofilsysteme einem breiten Kundenkreis zu vermitteln. Das Produktportfolio wächst kontinuierlich. Bis heute wurden über 4500 kompatible Komponenten entwickelt. Damit geht das System weit über den Einsatzbereich des Maschinenbaus (= MB) hinaus und wird jetzt als „item Systembaukasten“ bezeichnet.

Besonders prägend war das Patent „Verbindung mit Vorlageplättchen und Verdrehschutz“. Die Verbindung war stabil, verdeckt integriert und systematisch durchdacht. Sie wurde zum Vorläufer des heutigen Standard-Verbindungssatzes. Die Entwicklung kombinierte gleichmäßige Kraftübertragung mit formschlüssigem Verdrehschutz. Der Standard-Verbindungssatz greift die ursprüngliche Idee auf und führt sie in einem montagefreundlichen, integrierten Element weiter.

Der Standard-Verbindungssatz 8 war Ausgangspunkt zahlreicher weiterer Innovationen im Bereich der Verbindungstechnik.

Wie erkenne ich Qualitätsunterschiede bei Aluminium-Profilsystemen für den industriellen Einsatz?

Qualitätsunterschiede bei Aluminium-Profilsystemen für den industriellen Einsatz erkennen Sie vor allem an Aspekten wie Material, Oberfläche, Toleranzen, Verbindungstechnik und Systemtiefe.

Achten Sie auf diese Kriterien:

  • Materialqualität: Eine klar definierte Legierung und nachvollziehbare technische Kennwerte sind ein Hinweis auf verlässliche und reproduzierbare Eigenschaften.
  • Toleranzen und Maßhaltigkeit: Gerade Profile, präzise Winkel und optimal abgestimmtes Zubehör sorgen für stabile Verbindungen ohne Nachjustieren.
  • Steifigkeit: Ein hochwertiges Profilsystem zeichnet sich durch geringe Durchbiegung und Verwindung unter Last aus.
  • Oberfläche: Eine gleichmäßige Oberfläche bietet dauerhaften Schutz gegen Abrieb und Korrosion.
  • Passung von Nuten und Zubehör: Gratfreie Nuten sowie spielfrei, aber leichtgängig sitzende Nutensteine und Verbinder sind ein Zeichen für hohe Fertigungsqualität.
  • Verbindungstechnik: Stabile, verdrehsichere Verbindungen bleiben auch bei wiederholter Montage zuverlässig.
  • Systemtiefe und Dokumentation: Ein breites Zubehörprogramm, verfügbare CAD-Daten und detaillierte Montageanleitungen erleichtern Planung und Umsetzung.
  • Lieferfähigkeit und Support: Kurzfristige Verfügbarkeit, langfristige Lieferbarkeit, kompetente technische Beratung, Online-Support und schnelle Reklamationsprozesse sorgen für Planungssicherheit.

System für maximale Flexibilität

Setzen Sie auf das Original-Baukastensystem von item und profitieren Sie von einer einzigartigen Vielfalt: Dank der durchgängigen Kompatibilität aller Komponenten erleben Sie eine völlig neue Dimension der Kreativität.

JETZT ENTDECKEN

Warum unterscheiden sich Aluminiumprofilsysteme in den Anschaffungskosten?

Aluminiumprofilsysteme können je nach Anbieter und Ausführung deutlich unterschiedliche Anschaffungskosten haben. Das hängt mit konkreten technischen und organisatorischen Faktoren zusammen: vom Material über die Fertigung bis hin zu Service und digitaler Unterstützung.

Hier sind die verschiedenen Faktoren in der Übersicht:

  • Material: Hochwertige Aluminiumlegierungen sind belastbarer und definierter in ihren Eigenschaften. Damit verursachen sie höhere Materialkosten als einfachere Legierungen.
  • Wandstärke und Gewicht: Je mehr Aluminium im Profil steckt, desto höher sind Materialeinsatz und -kosten. Gleichzeitig steigen Steifigkeit und Tragfähigkeit. Für leichte Rahmen reicht meist ein dünnwandigeres Profil aus. Dagegen ist für Maschinengestelle oder Schutzeinrichtungen eine stärker dimensionierte Ausführung sinnvoll.
  • Oberfläche: Eloxierte Profile bieten entscheidende Vorteile bei Schutz, Korrosionsbeständigkeit und Optik. Daher liegen sie bei den Anschaffungskosten über unbehandelten Profilen.
  • Maßgenauigkeit: Profile mit sehr niedrigen Toleranzen erfordern präzisere Fertigung und zusätzliche Qualitätskontrollen. Dieser Mehraufwand erhöht die Anschaffungskosten, verbessert jedoch die Passgenauigkeit. Komponenten lassen sich dadurch exakter ausrichten und erfordern weniger Nacharbeit bei der Montage.
  • Entwicklung und Innovation: Bei Systemanbietern wie item fließen Investitionen in neue Komponenten, Erweiterungen und kontinuierliche Verbesserung in die Kalkulation ein. Das beeinflusst das Kostenniveau, ermöglicht aber eine deutlich größere System- und Komponentenvielfalt.
  • Service und digitales Ökosystem: Ein Teil der Unterschiede entsteht auch außerhalb des eigentlichen Produkts: Dazu zählen Lagerhaltung (für schnelle Verfügbarkeit), technische Beratung, Dokumentation sowie digitaler Support inklusive Planungstools.

Worin liegt der Qualitätsunterschied zwischen Original-Aluprofilen und Nachbauten?

Der Qualitätsunterschied zwischen Original-Aluminiumprofilen und Nachbauten zeigt sich vor allem in der verwendeten Legierung und Wärmebehandlung, den Fertigungstoleranzen, der Profilgeometrie sowie der Oberflächenveredelung.

Bei einem Hersteller von Original-Aluminiumprofilen wie item sind diese Eigenschaften über das gesamte Profilsystem hinweg aufeinander abgestimmt und dokumentiert. Das sorgt für eine gleichbleibende Qualität, eine durchgängige Kompatibilität und reproduzierbare Ergebnisse bei der Montage und im späteren Einsatz. Diese Angaben fehlen bei Nachbauten teilweise oder die Materialeigenschaften schwanken stark.

Entscheidende Unterschiede im Überblick:

  • Material und Legierung: Die verwendete Legierung und die Wärmebehandlung sind bei Originalprofilen eindeutig angegeben und dokumentiert. Dadurch lassen sich die Festigkeitseigenschaften besser beurteilen. Bei Nachbauten sind diese Angaben teilweise weniger vollständig, wodurch sich die tatsächlichen Materialeigenschaften schwerer beurteilen lassen.
  • Wandstärke, Innengeometrie und Gewicht: Viele Nachbauten sparen am Material oder weichen bei der Innengeometrie vom Original ab. Dünnere Wandstärken oder eine ungünstigere Anordnung der inneren Stege können die Stabilität verringern und zu stärkerer Durchbiegung oder Verwindung unter Last führen.
  • Maßhaltigkeit und Toleranzen: Bei item Originalprofilen sind Außenmaße und Nutgeometrie innerhalb definierter Toleranzen gefertigt. Dadurch sind Nutensteine, Verbinder, Abdeckkappen und andere Zubehörteile zuverlässig kompatibel. Weichen Nutbreite oder Nuttiefe bei Nachbauten ab, kann das Zubehör klemmen, Spiel haben oder nicht sicher halten.
  • Oberflächenveredelung: Hochwertige Profile weisen eine gleichmäßige Eloxalschicht auf, die den Schutz gegen Abrieb und Korrosion verbessert. Bei Nachbauten können Unterschiede bei der Schichtdicke und Qualität der Eloxierung die Optik und Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen. Solche Unterschiede zeigen sich besonders an den Kanten: Eine ungleichmäßige oder zu dünne Eloxalschicht kann beim Sägen an der Schnittkante leichter absplittern.
  • Bearbeitung: Gleichbleibende Materialeigenschaften und Profilmaße erleichtern das Sägen, Bohren und Gewindeschneiden. Abweichungen bei Material und Maßen können die Bearbeitung von Nachbauten erschweren und beispielsweise zu stärkerer Gratbildung oder unsauberen Gewinden führen.
  • Zubehörkompatibilität: Originalzubehör ist auf die Nutgeometrie und die Toleranzen des Systems abgestimmt. Der Einsatz von Nachbauten kann zu Kompatibilitätsproblemen führen, falls Nutgeometrie oder Maße vom Original abweichen.
Besondere Merkmale der item Profilnut.

Hochwertige Aluprofile vs. günstige Alternativen: Was ist auf lange Sicht wirtschaftlicher?

Hochwertige Aluminiumprofile sind auf lange Sicht in vielen Konstruktionsbereichen wirtschaftlicher. Ausschlaggebend ist die Kombination aus definierter Werkstoffspezifikation, engen Maß- und Nut-Toleranzen sowie gleichmäßiger Oberflächenqualität. So verlängert sich die Nutzungsdauer und Wartungen sowie Umbauten werden weniger aufwendig. Dies wiederum senkt die Lebenszykluskosten deutlich.

Vergleich zwischen Premium-Profilen und günstigen Alternativen im Detail:

Statik und Lebensdauer (Total Cost of Ownership)

  • Hochwertige Profile werden aus klar spezifizierten Aluminiumlegierungen hergestellt. In Verbindung mit einer kontrollierten Wärmebehandlung und gleichbleibenden Fertigungsbedingungen lassen sich dadurch konstante mechanische Eigenschaften über verschiedene Chargen hinweg sicherstellen. Entscheidend sind außerdem eine hohe Maßhaltigkeit und konstante Nutgeometrien: Verbindungen lassen sich zuverlässig montieren und Bauteile exakt ausrichten. Konstruktionen bleiben bei geeigneter Auslegung im zulässigen Lastbereich stabil.
  • Günstige Alternativen können größere Maßabweichungen bei Profilen und Nuten aufweisen. Dadurch ist eine Kombination mit Verbindern und Zubehörteilen innerhalb des jeweiligen Systems nicht immer problemlos möglich. Das kann zusätzlichen Aufwand für Ausrichtung und Verbesserungen verursachen. Bei Umbauten oder Erweiterungen entstehen dadurch weitere Kosten.

Korrosionsschutz und Optik

  • Premium-Profile sind standardmäßig eloxiert (bei item: E6/C0 und E6/C35). Beim Eloxieren wird eine schützende Oxidschicht auf der Aluminiumoberfläche erzeugt. Eine definierte Schichtdicke und eine fachgerecht verdichtete Oxidschicht tragen zu einer hohen Korrosionsbeständigkeit bei. Zusätzlich sorgen eloxierte Profile für eine ansprechende Optik, eine pflegeleichte Oberfläche und eine gleichmäßige Qualität über lange Zeit.
  • Günstige Profile weisen eine uneinheitliche Oberflächenqualität und Schichtausführung auf. Das zeigt sich beispielsweise durch Fleckenbildung, ein schnelleres „Blindwerden“ oder eine ungleichmäßige Optik. In anspruchsvollen Umgebungen kann eine unzureichende Oberflächenbehandlung zudem die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen und Korrosion begünstigen.

Montageaufwand

  • Hochwertige Profile bieten eine durchgängige Kompatibilität mit einem breiten Zubehörsortiment, darunter Verbinder, Nutensteine, Winkel und Scharniere. Durch präzise Profil- und Nutmaße ist eine hohe Maßhaltigkeit gewährleistet. Das spart Montagezeit und erleichtert Erweiterungen und Umbauten.
  • Günstige Alternativen können größere Maß- und Toleranzabweichungen bei Profilen und zugehörigen Komponenten aufweisen. Das führt zu eingeschränkter Kompatibilität innerhalb des jeweiligen Systems oder zusätzlichen Anpassungen. So steigt der Montage- und Umbauaufwand, zumal bei nicht ausreichend ausgeführten Verbindungen die Stabilität und Prozesssicherheit beeinträchtigt werden.

Fazit zur Wirtschaftlichkeit

  • Hochwertige Profilsysteme können insbesondere dann wirtschaftlicher sein, wenn kurze Projektlaufzeiten, hohe Verfügbarkeit, spätere Erweiterungen oder ein geringer Planungs- und Montageaufwand entscheidend sind. Gründe sind nicht nur schnelle und reproduzierbare Montageergebnisse, sondern auch die langfristige Verfügbarkeit von Komponenten, technische Beratung, digitale Planungshilfen und ein geringerer Aufwand bei Wartung, Erweiterungen und Umbauten.
  • Günstige Profile können für einfache Anwendungen mit geringeren Anforderungen an Belastbarkeit, Kompatibilität oder langfristige Erweiterbarkeit eine wirtschaftliche Lösung sein. Ob ein günstiges oder hochwertiges Profilsystem langfristig wirtschaftlicher ist, hängt jedoch vom Einsatzzweck ab. Bei dauerhaft genutzten Konstruktionen können hochwertige Systeme durch geringeren Montage-, Wartungs- und Anpassungsaufwand zu niedrigeren Lebenszykluskosten führen.

Sind item Profile nachhaltig?

Ja, item Profile sind nachhaltig, da sie auf Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit und Recycling ausgelegt sind. Das hängt mit dem Werkstoff Aluminium, dem modularen Baukastenprinzip und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des item Systembaukastens zusammen.

Die Nachhaltigkeit von item Profilen im Detail:

  • Modulares Baukastenprinzip: Durch den modularen Aufbau lassen sich Konstruktionen jederzeit anpassen. Wenn Sie einen Aufbau demontieren, können Sie alle verwendeten Profile neu verwenden. Die durchgängige Kompatibilität ermöglicht beispielsweise die Kombination von Komponenten, zwischen denen Jahrzehnte liegen.
  • Hoher Recyclinganteil: Aluminiumprofile bestehen zu über 50 % aus recyceltem Material. Sowohl Aluminium als auch Aluminiumspäne werden wiederverwertet. Das Aluminium wird eingeschmolzen und lässt sich für lediglich 1/10 der Energie des Erstprozesses wieder einsetzen.
  • Besonders nachhaltige Alternative: Mit dem item Profil WFC wurde eine innovative Alternative zu Aluminiumprofilen für spezielle Einsatzzwecke Der eingesetzte Holzwerkstoff GCC (= German Compact Composite) HOLZart erhielt vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute ein Gold-Zertifikat, für seine unbedenklichen Inhaltsstoffe in der Kategorie ‚Materialgesundheit‘ sogar die Platin-Zertifizierung. Nach dem Einsatz erfolgt die vollständige Aufbereitung des Materials, das für die Produktion neuer Profile genutzt wird.

Was bedeuten die vielen Designpreise von item konkret für die Kunden?

Die Designpreise bedeuten für die Kunden, dass das durchdachte Design der item Produkte zu Funktionalität, Flexibilität und Langlebigkeit führt. Bereits in der Konzeptphase steht exzellente Formgebung im Fokus: Produktentwicklung und Design-Team arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Hier kommt es zu einer perfekten Verbindung von Form und Funktion. Das beweisen die zahlreichen Designpreise, darunter der iF Design Award, German Design Award und Red Dot Design Award.

Konkret führt das preisgekrönte item Design zu:

  • geringerem Verschleiß
  • ergonomischer Montage und Nutzung
  • Flexibilität in der Nutzung hinsichtlich Montageort und Montagemethodik
  • Flexibilität in der Gestaltung
  • neuen Installationsmöglichkeiten dank fehlender Störkonturen
  • geringerer Verletzungsgefahr

Dipl. Produkt-Designer Carsten Schulz fasst die Design-Philosophie von item folgendermaßen zusammen: „Grundsätzlich ist das Design der item Produkte sehr klassisch und zurückhaltend. Und die Form befindet sich auf Augenhöhe mit der Funktion, weil wir eben diesen hohen Anspruch haben. Hierbei waren die Gründer und Inhaber von item sehr prägend. Beide sind sehr designaffin. Daher wurde diese Design-Philosophie schon immer gelebt.“

Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!