Zawsze bądź na bieżąco

Krótkie zestawienie profili aluminiowych item

Profile aluminiowe item: Twoje pomysły staną się rzeczywistością

Szybki montaż, maksymalna elastyczność i szeroki wybór produktów: tutaj dowiesz się, w jaki sposób system modułowy item ułatwi Ci budowę konstrukcji. 

Konstrukcja gotowa. Monter uśmiecha się z zadowoleniem i mówi do siebie: „Ale to było proste.” Nagle zauważa, że w jednym miejscu musi coś poprawić. Gdyby konstrukcja była ze stali, miałby kłopot. Jednak z systemem modułowym item taki problem to nie problem. W takiej sytuacji nasze aluminiowe profile prezentują się od najlepszej strony: aluminium zamiast stali i łączenie elementów poprzez skręcanie, a nie spawanie. Założyciele firmy item, Gerrit Pies i Wolfgang Rixen, zaprojektowali pierwszy aluminiowy profil, który wyróżniał się głębiej osadzonymi rowkami i skręcanymi łącznikami, w 1980 roku. Tym produktem zrewolucjonizowali budowę maszyn i środków produkcji. Dzisiaj w oparciu o nasz system modułowy powstają najróżniejsze rozwiązania, od prostej ramy po wyposażenie cyfrowych fabryk. Dzięki profilom aluminiowym item możesz z łatwością zrealizować swoje pomysły: Chcesz dowiedzieć się więcej o ich możliwościach? W takim razie poznaj różne rodzaje naszych profili aluminiowych i łączników do profili.

Ekskluzywny dostęp do cyfrowego świata item

Za pomocą konta użytkownika item uzyskasz bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji narzędzi online i pozostałej oferty usług online od item. Oszczędzisz czas, uprościsz procesy i będziesz mieć zawsze wszystko pod kontrolą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Krótkie zestawienie zalet profili aluminiowych item

Zalety naszych profili aluminiowych dotyczą wielu aspektów, zacznijmy od materiału, z jakiego są wykonane. Aluminium jest znacznie lżejsze od stali. Ta cecha naszych profili zapewnia ich łatwiejszy transport i użycie w miejscu docelowym. Jednocześnie aluminium jest bardzo wytrzymałe i gwarantuje wyjątkową stabilność. Użycie profili aluminiowych to tylko trzy czynności: docięcie za pomocą piły, skręcanie i montaż. Z wszystkim może poradzić sobie jeden mechanik. A co z dodatkowymi szkoleniami albo urządzeniami? Nie są potrzebne. W przypadku stalowych konstrukcji ich budowa obejmuje aż osiem etapów: docięcie za pomocą piły, obróbka, mocowanie, spawanie, czyszczenie, gruntowanie, lakierowanie i obróbka wykańczająca. Tak wiele etapów pośrednich to większe koszty i nakłady czasowe. Kolejna wada konstrukcji ze stali: już gotowych nie można modyfikować. Profile aluminiowe item to inwestycja na przyszłość: w każdej chwili możliwe jest nie tylko dopasowanie wszystkich konstrukcji, lecz również ich demontaż i wykorzystanie materiału do kolejnego projektu.

System modułowy item to aktualnie ponad 4 500 dostępnych elementów. Wszystkie mają modułową budowę i można je ze sobą łączyć.

W przypadku profili aluminiowych pasować muszą do siebie nie tylko same profile: ważne są również takie aspekty jak jakość, elastyczność i obsługa klienta. Nasze surowe wymagania warunkują jakość, na którą możesz liczyć. Wszystkie produkty poddawane są na etapie budowy prototypu szeroko zakrojonym testom. Gwarancja dostępności elementów sprawia, że nawet po latach wszystko do siebie pasuje. Komponenty, które weszły na rynek już jakiś czas temu, nadal są w użyciu i można je zamówić. Co więcej, pasują nie tylko do rozwiązań oferowanych aktualnie, lecz również do nowości, których jeszcze nie ma w sprzedaży. System modułowy item to aktualnie ponad 4 500 dostępnych elementów. Wszystkie mają modułową budowę i można je ze sobą łączyć. Za wzornictwo naszych produktów jesteśmy regularnie nagradzani: dzięki swojej ponadczasowej, ale funkcjonalnej estetyce design item to harmonia w czystej postaci. Uwielbiamy eksperymentować, dlatego ciągle szukamy nowych rozwiązań. Kolejnym naszym atutem jest terminowość: wszystkie standardowe produkty z naszego asortymentu dostarczamy na terenie Niemiec w ciągu 48 godzin. Długoterminowe planowanie pozwala nam spełniać tę obietnicę nawet w czasach niedoborów aluminium.

Praktyczne zestawienie serii profili aluminiowych

Nasze profile konstrukcyjne podzielone są na różne rodzaje profili aluminiowych. Serie 5, 6810 i 12 zostały zaprojektowane pod kątem różnych obszarów zastosowania. Wszystkie serie różnią się od siebie wymiarem rastrowym, wymiarem rowka i średnicą otworu. Profile dostępne są w trzech wariantach: standardowym, lekkim i Economy. „Wariant standardowy” to wersja podstawowa. „Wariant lekki” to profile o mniejszej wadze. Natomiast „wariant Economy” to profile przeznaczone do konstrukcji zoptymalizowanych pod kątem zużycia materiałowego. Ważne: Nie każdy profil aluminiowy dostępny jest w każdym wariancie. Do tworzenia środków produkcji używanych w szczupłym środowisku roboczym zaprojektowaliśmy system profili rurowych D30: wchodzące w jego skład profile rurowe i rury są znacznie lżejsze niż rury stalowe i zapewniają niezmienną stabilność. Podstawowa średnica wynosi 30 mm i odpowiada wymiarowi rastrowemu serii 6. Kolejnym specjalnym profilem jest wykonany z ekologicznego materiału kompozytowego, który waży mniej niż stal. Dodatkowo profil KH przekonuje swoją korzystną kompatybilnością elektromagnetyczną.

Seria 5: najbardziej kompaktowe profile item

  • Idealne do wszelkiego rodzaju konstrukcji zoptymalizowanych pod kątem wagi
  • Kompaktowe wymiary nadają się do elastycznych, stabilnych i filigranowych rozwiązań
  • Bardzo dobrze nadają się do rozwiązań do małych przestrzeni, a także osłon i urządzeń obsługowych
  • Niskie zużycie materiałów chroni zasoby
  • Dostępne z otwartymi lub zamkniętymi rowkami
  • Zamknięte rowki chronią przed zabrudzeniem

Seria 6: Małe zużycie materiałów, wyjątkowa wydajność

  • Zoptymalizowane pod kątem wagi dla szczupłych, trwałych konstrukcji
  • Wysoka wytrzymałość przy niskiej masie własnej
  • Idealne do praktycznych i estetycznych witryn, stołów i osłon
  • Łatwe dopasowanie stopnia zużycia materiałów do danego zadania
  • Do wyboru z otwartymi lub zamkniętymi rowkami

Wirtualny spacer po zakładzie produkcyjnym

Zapraszamy do wirtualnego świata produktów modułowych item: Podczas animowanej i interaktywnej wycieczki poznasz możliwości zastosowania produktów item. A także uzyskasz informacje o produktach i praktyczne linki do materiałów do pobrania.

DOŚWIADCZ JUŻ TERAZ

Seria 8: te profile to prawdziwe „zdolniachy”

  • Wszechstronne, wytrzymałe i trwałe
  • Idealne do maszyn i urządzeń w każdym rozmiarze
  • Najczęściej stosowany profil aluminiowy item na całym świecie
  • Obciążenie rozciągające do 5 000 N
  • Dostępne z otwartymi lub zamkniętymi rowkami
  • Seria X bazuje na rowku profilowym serii 8

Seria 10: profile aluminiowe o zwiększonej wytrzymałości

  • Podwyższona wytrzymałość dla konstrukcji o dużym obciążeniu
  • Wytrzymałe boczne powierzchnie rowków zapewniają zwiększoną nośność
  • Lepsza ochrona przed stratą naprężenia wstępnego
  • Obciążenie rozciągające do 7 000 N na złącze śrubowe
  • Zoptymalizowane pod kątem wagi profile 10 E do obszarów o mniejszym obciążeniu
  • Zaślepki i profile maskujące z tworzywa sztucznego do zamykania profili po stronie czołowej i rowków

Seria 12: Najmocniejsze profile systemu modułowego item

  • Do stabilnych konstrukcji o bardzo dużym obciążeniu
  • Najmocniejsze profile systemu modułowego item
  • Obciążenie rozciągające do 10 000 N na złącze śrubowe
  • Wyjątkowa ochrona przed stratą naprężenia wstępnego
  • Możliwość zastosowania profili 12 lekkich w obszarach ramy konstrukcyjnej o małym obciążeniu

Seria X: Gładkie przejścia między profilami aluminiowymi

  • Idealne do maszyn i urządzeń, które muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące czystości
  • Bardzo precyzyjne krawędzie zewnętrzne o minimalnym promieniu
  • Zabrudzenia i osady nie mają żadnych szans
  • Dostępne z otwartymi i zamkniętymi rowkami
  • Wariant z zamkniętym rowkiem nadaje się idealnie do pomieszczeń czystych

Łączniki do profili aluminiowych i ich indywidualne zalety

Właśnie miałeś okazję poznać zalety profili aluminiowych: możliwości ich zastosowania są ogromne. Tak wszechstronne muszą być nie tylko same profile. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku techniki łączenia. Zasadniczo łączniki do profili aluminiowych spełniają dwa zadania: łączą profile i usztywniają konstrukcję. Łączniki item to gwarancja, że profile będą stabilnie zamocowane bez względu na warunki montażowe. Parametry wytrzymałościowe naszych łączników są wynikiem surowych testów i licznych czynników dotyczących bezpieczeństwa. Podczas nich uwzględniane jest również działanie nieprzewidzianych czynników, np. drgań lub wahań temperatury.

Typowe dla zespołu prawdziwych specjalistów: wszystkie łączniki mają cechy charakterystyczne.

Dzięki dużej liczbie różnych rodzajów łączników do każdego zadania można znaleźć pasujące rozwiązanie. Typowe dla zespołu prawdziwych specjalistów: wszystkie łączniki mają cechy charakterystyczne. Zestaw łącznika uniwersalnego wyróżnia się np. wyjątkową elastycznością. W jego przypadku konieczna jest jednak dodatkowa obróbka profilu. Inaczej jest natomiast w przypadku zestawu łącznika automatycznego: z nim montaż jest szybszy i prostszy. Ta zaleta to prawdziwa wartość dodana, w szczególności w przypadku standardowych konstrukcji dostępnych w kilku różnych wersjach. Poznaj teraz kilka typowych łączników. Zestawienie wszystkich łączników do profili aluminiowych znajdziesz na stronie sklepu internetowego item.

Zestaw łącznika standardowego: bardzo wszechstronny

  • Nadaje się do tworzenia montowanych na stałe, trwałych połączeń profili aluminiowych
  • Wysoka wytrzymałość na przesunięcie i rotację
  • Niskie nakłady związane z obróbką, bardzo ekonomiczny
  • Wariant jednostronny do praktycznego mocowania płyt i innych powierzchni w rowku bez konieczności obróbki
  • Dostępny dla serii 5, 6, 8, 10 i 12

Zestaw łącznika wszechstronnego: niskie nakłady montażowe

  • Idealny do późniejszego montażu w już istniejących konstrukcjach aluminiowych
  • Wysoka wytrzymałość i elastyczność, możliwość późniejszego przesunięcia
  • Do montażu potrzebne są tylko dwa otwory stopniowe w montowanym profilu aluminiowym (profil B).
  • Prosty montaż: Wstępnie złożone łączniki umieścić w rowku profilu A
  • Potem: Łączniki wsunąć w otwory stopniowe profilu B i dokręcić
  • Zamontowany profil B można przesuwać wzdłuż rowka
  • Dostępny dla serii 5, 6, 8, 10 i 12

Zestaw łącznika automatycznego: uniwersalne połączenie siłowe

  • Idealny do przesuwanych i wytrzymałych połączeń profili pod kątem prostym
  • Wyjątkowo szybki montaż – oszczędność czasu
  • Maszynowa obróbka profili nie jest konieczna
  • Nadaje się do późniejszego montażu w już istniejących konstrukcjach aluminiowych
  • Łączniki wkręcać od strony czołowej bezpośrednio w rowku profilu A
  • Następnie: Wpusty umieścić w rowku profilu B; wpusty skręcić z łącznikami profilu A

Łącznik D30: silne mocowanie szczupłych środków produkcji

  • Połączenie kształtowe o konturze profilu rurowego D30 albo profilu 6 D30
  • Trwałe mocowanie bez luzowania
  • Łączenie jest stabilne natychmiast po dokręceniu
  • Prosty montaż, do którego potrzebna jest tylko jedna osoba
  • Możliwość montażu maksymalnie czterech łączników do profilu rurowego w miejscu, gdzie zbiega się kilka elementów
  • Automatyczne utworzenie połączenia bezpiecznego pod kątem ESD
  • Dostawa wstępnie złożonego łącznika D30 to krótszy montaż

Jeszcze więcej przydatnych informacji na temat profili aluminiowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o profilach aluminiowych item? Skorzystaj z naszych szkoleń online w item Academy lub poczytaj opisy na stronach sklepu internetowego item z podstawowymi informacjami i technicznymi szczegółami albo artkuły na blogu: chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą. Aby móc korzystać ze szkoleń online w item Academy, potrzebne jest tylko konto użytkownika item. Tutaj możesz się bezpłatnie zarejestrować. Przeczytaj o tym już teraz:

Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!