Technika profilowa i specjalne komponenty to sposób, aby ułatwić integrację kobotów z otoczeniem.
Roboty o lekkiej konstrukcji, np. koboty (roboty współpracujące), przekonują nie tylko swoją wyjątkową wszechstronnością i względnie łatwym programowaniem. Pozwalają także na szybką i sprawną integrację z istniejącą infrastrukturą produkcyjną. System modułowy do robotów współpracujących oferuje wiele różnych opcji, które przydadzą się do tego rodzaju zadań. GRIP GmbH Handhabungstechnik to firma specjalizująca się w infrastrukturze do kobotów należąca do sieci item pluspartner, dlatego profile do systemów zrobotyzowanych i ich możliwości zna od podszewki: Nowy stół do robotów firmy GRIP zachwyca szlachetnym designem, praktycznymi funkcjami i ergonomiczną obsługą, tworząc idealne warunki do pracy z systemami zrobotyzowanymi. Rama stołu z osobnymi półkami wykonana jest z profili aluminiowych serii XMS. Do przechowywania szafki sterowniczej, panelu obsługi, a także dodatkowych narzędzi służą szuflady, które zapewniają odpowiednią ochronę i sprawiają, że umieszczone w nich przedmioty są zawsze pod ręką. Zastosowanie specjalnych łączników GRIP do w pełni automatycznej zmiany narzędzi pozwala dodatkowo znacznie skrócić czas przezbrojenia systemu.

Obszary zastosowania robotów w skrócie
W przewodniku poznasz obszary zastosowania systemów zrobotyzowanych w przemyśle i dodatkowe korzyści, a także dowiesz się, dlaczego inwestycja w lekkie roboty opłaca się przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.
POBIERZ TERAZ
Firma totalnie pochłonięta robotyką
Założona w 1989 roku firma ma siedzibę w Dortmundzie i zatrudnia 40 pracowników. Jej obszarem działalności jest tworzenie komponentów do urządzeń przeznaczonych do robotów, np. chwytaków oraz systemów do szybkiej zmiany narzędzi. Do usług oferowanych przez firmę w zakresie produkcji urządzeń i maszyn specjalnych należy również projektowanie i budowa kompletnych rozwiązań według wytycznych klienta. Firma jest certyfikowanym partnerem produktowym firmy UR i dostarcza produkty, które w łatwy i wygodny sposób można łączyć z robotami współpracującymi Universal Robots. W 2013 roku GRIP dołączyła do sieci item pluspartner i odtąd dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie robotów i ich obsługi: „Profili item używamy do budowy wszelkiego rodzaju urządzeń kontrolnych i montażowych. System modułowy jest uniwersalny i nadaje się nie tylko do specjalnych konstrukcji, lecz również do budowy osłon, regałów, barierek i stołów roboczych”, wyjaśnia Hasan Canti, prezes firmy. Dlatego nowy stół do robotów również wykonany jest z komponentów systemowych item.

Przy projektowaniu konstrukcji skupiono się przede wszystkim na jej uniwersalności i estetycznym wyglądzie, czyli cechach, którymi wyróżnia się seria XMS. Aby ułatwić transport, zdecydowano o zmniejszeniu powierzchni 1200 × 800 mm do powierzchni odpowiadającej standardowej europalecie. Robot współpracujący można szybko i łatwo przymocować do płyty z rowkami – umożliwiają to różnego rodzaju płyty montażowe do integracji kobotów item, a także łącznik Base Connector firmy GRIP. Ten system szybkiego mocowania umożliwia bezproblemowe połączenie ramienia robota ze stołem. W ten sposób kobot można bardzo precyzyjnie przymocować. Ponadto istnieje również możliwość umieszczenia obok niego elementu wykonanego z profili aluminiowych, który spełnia funkcję np. mocowania dla kilku chwytaków GRIP. Łącznik GRIP Auto Connector sprawia, że kobot może poruszać się szybko między różnymi chwytakami przeznaczonymi do różnych zadań. Dzięki tym elementom można wykonać stół do robotów, który zachwyci użytkowników swoją wyjątkową wszechstronnością: Komponenty GRIP oraz modułowa konstrukcja z profili item gwarantują idealne dopasowanie do zmieniających się wymagań.

Indywidualny stół do robotów z możliwością rozbudowy
„Wspólnie z Guliano Longo, doradcą klienta item, a także innymi pracownikami firmy opracowaliśmy wysokiej jakości rozwiązanie, które przekonuje także swoim estetycznym wyglądem”, opowiada prezes firmy. Od samego początku zależało nam na tym, aby w pełni zintegrować robota i dodatkowe urządzenia ze stołem i aby nie ucierpiał na tym harmonijny wygląd całości. Dlatego szafę sterowniczą umieściliśmy w szufladzie, a nie zamontowaliśmy w widocznym miejscu na zewnątrz systemu. Szufladę można podczas obsługi wysunąć, a pokrywę szafy otworzyć od góry. W ten sposób praca przy zaciskach w środku szafy staje się znacznie bardziej ergonomiczna i wygodna. Panel do obsługi kobota nie jest zawieszony na konstrukcji, dlatego po użyciu można go schować do szuflady stołu do robotów, gdzie jest idealnie zabezpieczony. Osobny otwór umożliwia uporządkowane położenie przewodów. W szufladzie można przechowywać również narzędzia, zestawy montażowe oraz inne komponenty. Do przechowywania dodatkowych modułów technicznych i elektronicznych, np. urządzeń do sieci WLAN, nadaje się dolna część stołu. Ta strefa jest otwarta w dół, dlatego gwarantuje idealną wymianę ciepła.
W każdej chwili można doposażyć stół do robotów współpracujących w osłony, dodatkowe szuflady, urządzenia bezpieczeństwa i oświetlenie.
Ważne urządzenia chronione są przed nieupoważnioną ingerencją za pomocą zamykanej klapki. Hasanowi Cantiemu podobają się nie tylko praktyczne zalety stołu do robotów, lecz również jego design: „Konstrukcja stołu zachwyca prostym, surowym kształtem przywodzącym na myśli stoły laboratoryjne.” Stół wyposażony jest w rolki podnoszone, dlatego można go umieścić na stabilnych nóżkach i używać w jednym miejscu lub przesuwać na kółkach w różne miejsca. Oprócz przyłącza elektrycznego stół ma także przyłącze pneumatyczne do obsługi chwytaków i efektorów końcowych. Chociaż w wersji standardowej dostępne są liczne funkcje, możliwe są różnorodne dodatkowe modyfikacje i rozszerzenia: W takiej sytuacji idealnie sprawdza się wszechstronny system modułowy item. Panel obsługi można np. umieścić w stałym miejscu na stole do robotów. Dzięki licznym opcjom konstrukcyjnym budowa systemu jest bardzo elastyczna. W każdej chwili można doposażyć stół w osłony, dodatkowe szuflady, urządzenia bezpieczeństwa i oświetlenie. Zwiększenie powierzchni podstawowej jest także możliwe.

Partnerstwo oparte na zaufaniu i optymalizacja czasów przezbrojenia dzięki metodzie SMED
W odniesieniu do jakości usług i produktów item, a także jej wsparcia, prezes firmy GRIP zwraca uwagę na kilka aspektów: „Stół zachwyca ponadczasowym designem, a jakość produktów item i bogactwo ich asortymentu przyprawia o zawrót głowy. W item stale pracują nad nową ofertą i przekonują do siebie również wyjątkową dostępnością produktów..” Pomimo poważnego niedoboru aluminium w 2022 roku na rynku firma item dotrzymuje danych obietnic i realizuje we wspomnianym czasie dostawy na terenie Niemiec. Firma GRIP, członek sieci item pluspartner, a także jej pracownicy cenią sobie w item także wsparcie techniczne, fachową pomocą oraz wyjątkowy profesjonalizm przy tworzeniu i realizacji projektów. Katalog internetowy item wyróżnia się nieskomplikowanym interfejsem użytkownika, dlatego składanie zamówień jest wyjątkowe wygodne.”
W item stale pracują nad nową ofertą i przekonują do siebie również wyjątkową dostępnością produktów.
Firma GRIP stara się dla stołu do robotów o certyfikację UR. W ten sposób firma wzbogaciłaby swoją ofertę o dodatkowy, oficjalny produkt wchodzący w skład serii ekologicznej Universal Robots. Użytkownicy, którzy interesują się optymalizacją procesów za pomocą metod Lean Production, z wielką uwagą przyglądają się certyfikowanemu łącznikowi GRIP Auto Connector: To jest idealny przykład, który pokazuje, jak harmonijnie współgrają ze sobą odchudzona produkcja i systemy zrobotyzowane. Łącznik GRIP Auto Connector działa zgodnie z zasadą SMED (Single Minute Exchange of Die). Jej celem jest skrócenie czasów przezbrojenia. A właśnie to umożliwia innowacyjny łącznik GRIP Auto Connector, który pozwala na w pełni automatyczną zmianę narzędzi. Do tego potrzeba wyłącznie ruchu robota – bez konieczności dostarczenia energii z zewnątrz, czy to w postaci sprężonego powietrza, czy prądu.
Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach dotyczących innowacyjnych systemów zrobotyzowanych? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!