Początek zwieńczonej wieloma sukcesami drogi item Industrietechnik to proste pytanie: W jaki sposób można – budując maszyny specjalne – wykonywać urządzenia szybciej i wydajniej, nie rezygnując z wytrzymałości?
Odpowiedź: Używając aluminium zamiast stali i łącząc elementy, skręcając je, a nie spawając. Ta zasada dała początek pierwszemu wszechstronnemu profilowi aluminiowemu z rowkami, a tym samym całemu segmentowemu systemowi modułowemu MB item. Aluminium poddaje się wyłącznie trzem etapom obróbczym, jest też znacznie lżejsze od stali, a przy tym bardzo wytrzymałe. Dzięki łatwej w użyciu technice łączenia można łatwo wprowadzać zmiany do istniejących rozwiązań. Nadal są w użyciu komponenty stanowiące część pierwszego systemu modułowego MB. Można je bez trudu łączyć z nowym produktami item, a także produktami, które wejdą na rynek w przyszłości. Wszystkie konstrukcje można stale rozwijać, a w razie potrzeby zbudować od podstaw, dzięki temu system już wtedy nadawał się do stosowania w połączeniu z technologią CAD. To był kamień węgielny, na którym opiera się późniejsze zaangażowanie item w cyfrową inżynierię . To wszystko idealnie pokazuje, czym charakteryzuje się item – długotrwałymi i elastycznymi produktami, orientacją na klienta oraz innowacjami.

Jedna rejestracja, nieograniczone korzyści
Narzędzia online, dane CAD do pobrania, katalog online, itd.: Bezpłatne konto użytkownika pozwala na korzystanie ze wszystkich opcji, jakie niesie ze sobą cyfrowe zaplecze serwisowe item.
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ
Wymagania jakościowe i niekończące się innowacje
Wykorzystać wytrzymałość i trwałość produktów item: Najwyższe standardy jakościowe gwarantują intensywne testy w zakresie budowy prototypów, standardowa procedura kontrolna, której podlegają łączniki do profili aluminiowych oraz system zarządzania jakością wg ISO 9001:2015. Dzięki gwarancji dostępności wiesz, że stosowane przez Ciebie produkty będą dostępne również w przyszłości. Stawiając na item, wybierasz oryginalne produkty, mocnego partnera i najwyższej jakości usługi.
Asortyment item oraz grupy produktów stale się powiększa, aktualnie w sprzedaży jest ponad 4000 wysokiej jakości komponentów.
Połączenie elastyczności z modułowością oznacza dla Ciebie najwyższy stopień skuteczności i możliwość bezpiecznego, długofalowego planowania. Asortyment item oraz grupy produktów stale się powiększa, aktualnie w sprzedaży jest ponad 4000 wysokiej jakości komponentów. Oferta obejmuje ergonomiczny system stanowisk pracy oraz system modułowy Lean Production, system schodów i podestów oraz komponenty wchodzące w skład stacji maszynowych, a także system ścianek ochronnych i działowych i system automatyzacji oparty na technice liniowej. Wiele z tych grup produktów można ze sobą łączyć. Za pomocą produktów item można stworzyć odpowiednie rozwiązanie dla prawie każdego wyzwania.

Zarejestrowani użytkownicy cieszą się licznymi korzyściami
Ponieważ tworzenie wartości zaczyna się przed zakupem i trwa w najlepsze jeszcze długo po nim, celem item jest oferowanie klientom jak najlepszego wsparcia: Bezpłatne konto użytkownika pozwoli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich usług serwisowych. Korzystanie z narzędzi internetowych item w pełnym zakresie znacznie przyspiesza pracę nad projektami. Największe znaczenie ma tutaj narzędzie item Engineeringtool. Tego korzystającego z przeglądarki narzędzia do projektowania 3D w oparciu o komponenty item można używać na każdym urządzeniu końcowym, pozwala ono zaoszczędzić dużo czasu – np. dzięki automatycznej funkcji pozycjonowania oraz prostego umieszczania elementów za pomocą opcji „przeciągnij i upuść”. W łatwy sposób możesz otrzymać całą dokumentację projektową, instrukcję montażową oraz dane CAD w wybranym przez siebie formacie. A do wysłania zapytania o części z katalogu online item dzieli Cię tylko jedno kliknięcie.
Wygodna możliwość korzystania z katalogu oraz oferty szkoleniowej online
Jako zarejestrowany użytkownik możesz korzystać ze wszystkich specjalnych funkcji katalogu online item: Masz wówczas do dyspozycji historie zamówień, możesz zarządzać zapytaniami, a także korzystać w różny sposób z produktów zapisanych w koszyku. Ponadto możesz używać równocześnie programu Engineeringtool item i korzystać z katalogu online. Jeśli jednocześnie masz otwarte dwa okna w przeglądarce, możesz przenosić komponenty z katalogu w prosty sposób do obszaru roboczego w programie Engineeringtool item.
W interaktywnej item Academy znajdziesz nie tylko warsztaty internetowe dotyczące podstawowych zagadnień związanych z inżynierią mechaniczną, ale również instrukcje „krok po kroku” oraz filmy instruktażowe o produktach item.
Rejestracja niesie ze sobą również inne liczne korzyści, np. możliwość dodatkowego kształcenia w zakresie budowy maszyn: W interaktywnej item Academy znajdziesz nie tylko warsztaty internetowe dotyczące podstawowych zagadnień związanych z inżynierią mechaniczną, ale również instrukcje „krok po kroku” oraz filmy instruktażowe o produktach item.