Jeśli zastanawiasz się, co można stworzyć z produktów item, na wirtualnym spacerze po fabryce znajdziesz ciekawe inspiracje.
Za pomocą komponentów item można zbudować indywidualne rozwiązania, które sprawdzą się w najróżniejszych obszarach i branżach. Od wielu już lat koncepcja budowy modułowej, asortyment liczący ponad 4500 kompatybilnych ze sobą produktów oraz stale wzbogacana oferta zapewniają prawie niczym nieograniczone możliwości. Odkryj wszechstronność produktów item. Zapraszamy na interaktywny spacer po zakładzie produkcyjnym. Towarzysząc komponentowi podczas drogi, jaką przemierza w typowej, ale fikcyjnej fabryce, dowiesz się więcej na temat asortymentu item w informacyjny – a momentami nawet rozrywkowy – sposób. Na poszczególnych przystankach czekają na Ciebie dodatkowe informacje, zdjęcia, filmy i linki do pobierania materiałów.
Podróż elementu rozpoczyna się w dziale przyjęcia towaru. To tutaj produkt rozpakowywany jest na stołach Economy i przygotowywany do dalszej pracy. Te zoptymalizowane pod kątem materiałowym modele idealnie nadają się do tego rodzaju zadań – gwarantują stabilność, elastyczność, a także znacznie ułatwiają pierwszy krok w świecie ergonomii. Modele bazowe wykonane z profili 8 oraz system modułowy Lean Production można wyposażyć w nadstawki lub wsporniki według indywidualnych wytycznych. Kolumna instalacyjna item w dziale przyjęcia towarów gwarantuje, że pracownicy zawsze mają dostęp do aktualnych danych. Na potrzeby dostarczania mediów zaprojektowaliśmy specjalny wariant kolumny instalacyjnej item.

Wirtualny spacer po zakładzie produkcyjnym
Odkryj świat modułowy item: Podczas animowanej i interaktywnej wycieczki poznasz na licznych przykładach możliwości zastosowania produktów item. A dodatkowo otrzymasz informacje o produktach i linki do przydatnych materiałów!
Rozwiązania do przepływu i transportu materiałów, a także utrzymania porządku na stanowisku pracy
Po tych kilku pierwszych krokach produkt przekazywany jest dalej w regałach FIFO, a następnie przechowywany w magazynie. System modułowy Lean Production wykorzystywany jest i tutaj. System został opracowany specjalnie na potrzeby szczupłej produkcji. Modułowy system profili D30 pozwala dzięki swojej wszechstronności idealnie dopasować konstrukcje do nowych procesów. W ten sposób można stale optymalizować wewnętrzny przepływ materiałów. „Zasada jednego śrubokrętu” to łatwość i wydajność montażu bezpośrednio na miejscu użytkowania: do wykonania wszystkich połączeń pod kątem 90 stopni wystarczy jedna osoba i jedno narzędzie.
Bez znaczenia, czy do zestawów transportowych, czy pojazdów sterowanych automatycznie (AGV, Automated Guided Vehicles): przy użyciu modułowej techniki profilowej item można wykonać indywidualne konstrukcje, które wyróżniają się elastycznością i niską wagą.
Następnie produkt poddawany jest wyrywkowej kontroli jakości. Na specjalnie do tego celu użytym stole roboczym system toolpanel® item prezentuje cały wachlarz swoich możliwości. Produkty wchodzące w skład asortymentu haków i uchwytów mocuje się łatwo w 19 rowkach systemowych znajdujących się w profilu płytowym. W ten sposób powstaje idealna baza do uporządkowanego i ergonomicznego przechowywania narzędzi i materiałów na małej przestrzeni. Następnie produkty transportowane są do działu produkcyjnego. Bez znaczenia, czy do zestawów transportowych, czy pojazdów sterowanych automatycznie (AGV, Automated Guided Vehicles): Przy użyciu modułowej techniki profilowej item można wykonać ramy konstrukcyjne, stelaże i nakładki, które wyróżniają się elastycznością i niską wagą. Czy to w branży związanej z przenośnymi robotami, czy w innych obszarach związanych z optymalizacją przepływu materiałów: item wprawia w ruch procesy produkcyjne!
Ergonomiczna praca i intuicyjna automatyzacja
Na produkcji manualnej czekają na pracowników ergonomiczne stoły robocze. Za dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb odpowiada system stanowisk pracy item: stoły robocze i krzesła robocze wyróżniają się płynną regulacją wysokości, dzięki czemu pracownicy mogą dopasować stanowisko pracy do swojego wzrostu. Kilkuosiowe ramiona i ergonomiczne pojemniki chwytakowe sprawiają, że materiały i narzędzia dostępne są w zgodzie z wymogami dla danego obszaru chwytania. Produkty czułe na wyładowania elektrostatyczne umieszczane są w strefie EPA (Electrostatic Protected Area). System stanowisk pracy item jest idealnie wyposażony również pod kątem ochrony przed ESD: Takie produkty jak stoły robocze w wersji ESD ze specjalnym blatem, antystatyczne krzesła robocze lub odpowiednie pojemniki chwytakowe zapewniają skuteczną ochronę przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
Połączenie systemów Karakuri/LCA ze standardową techniką liniową (hybrydowe systemy Karakuri/LCA) idealnie sprawdzi się do podnoszenia produktów nad wewnętrznymi odcinkami transportowymi.
Wszystkie pozostałe produkty w niesamowity sposób są transportowane dalej. Tutaj do akcji wkraczają systemy Karakuri/LCA (= Low Cost Automation): Chociaż w przypadku tej alternatywnej metody automatyzacji zwykle wykorzystuje się siłę sprężyn, moc grawitacji i zasady działania dźwigni, podczas wirtualnego spaceru można zobaczyć wyjątek od tej reguły. Połączenie systemów Karakuri/LCA ze standardową techniką liniową (hybrydowe systemy Karakuri/LCA) idealnie sprawdzi się do podnoszenia produktów nad wewnętrznymi odcinkami transportowymi. Podobnie sprawa wygląda w przypadku pomostu Karakuri/LCA, który umożliwia transport materiałów w sposób niezakłócający transportu odbywającego się na dole. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat hybrydowych systemów Karakuri/LCA? W bezpłatnym raporcie użytkownika dowiesz się, jak w zakładzie Toyota Motor Manufacturing (TMMCZ) w Czechach skutecznie unika się przerw w przepływie materiałów.

Czy w przypadku systemów zrobotyzowanych, czy rozwiązań przeznaczonych do pomieszczeń czystych: modułowość to strzał w dziesiątkę
Dalej jest tylko lepiej: swoje 5 minut ma „Range Extender”. Czyli system, który obrazowo prezentuje możliwość łączenia ze sobą różnych produktów item. Sercem systemu jest robot współpracujący (kobot), który osadzony jest na osi liniowej. Ta oś umieszczona jest równolegle do przenośnika taśmowego o długości 6 m wchodzącego w skład systemu przenośników taśmowych item. Dzięki takiej budowie kobot wyposażony jest w 7 oś, której w procesach pakowania zawdzięcza swoją wyjątkową elastyczność. Na koniec widzimy szereg stacji maszynowych, gdzie następuje koniec procesu pakowania. Na koniec produkt trafia do kolejnego regału FIFO, a następnie do działu wysyłkowego, gdzie ma miejsce komisjonowanie. Tutaj również dzielnie spisują się stoły Economy oraz kolumna instalacyjna item. Z tyłu widać komponenty, z którymi nasz produkt nie ma bezpośredniej styczności: schody i podesty. System schodów i podestów idealnie nadaje się do tego, aby zapewnić dojście do zwykle trudno dostępnych miejsc w otoczeniu produkcyjnym.
W stropie osłony częściowej pomieszczenia czystego można zamontować kilka filtrów-Fan-Unit, aby zapewnić strumień wyporowy oczyszczonego powietrza.
Widać to na przykładzie osłony częściowej pomieszczenia czystego w dziale kontroli jakości. W stropie tego stanowiska pracy przeznaczonego do stosowania w pomieszczeniach czystych można zamontować kilka filtrów-Fan-Unit. Dzięki temu można w całym obszarze zadbać o strumień wyporowy oczyszczonego powietrza. Pod koniec spaceru po zakładzie mamy do czynienia z etapem roboczym, od którego tak naprawdę wszystko się zaczyna. Wiele z przedstawionych tutaj rozwiązań powstało za pomocą bezpłatnych narzędzi online item: Konstrukcje składające się z profili i płyt projektuje się za pomocą programu item Engineeringtool. Do projektowania standardowych stanowisk montażowych oraz stanowisk z wyposażeniem antystatycznym można użyć konfiguratora stanowisk pracy item, który pozwoli zaoszczędzić dużo czasu. Programy item sprawiają, że określanie różnych rodzajów obróbek jeszcze nigdy nie było takie proste: item Machiningtool sprawia, że takie czasochłonne i uciążliwe czynności jak definiowanie obróbki profili oraz sporządzanie rysunków technicznych odchodzą do lamusa. Chcesz wiedzieć więcej? Wirtualny spacer po fabryce dostępny jest na wyciągnięcie ręki: wystarczy tylko kliknąć!

Chcesz być na bieżąco informowany o wszystkich nowościach ze świata item? Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!