Dni są coraz krótsze i rok 2021 dobiega powoli końca. Dlatego teraz jest czas na nasze coroczne podsumowanie i zaprezentowanie najciekawszych tematów poruszanych w tym roku na naszym blogu.
item należy do pionierów w dziedzinie cyfrowej inżynierii, dlatego od lat intensywnie zajmujemy się na blogu tematami związanymi z cyfryzacją w budowie maszyn i projektowaniu. Rok 2021 nie był tutaj wyjątkiem, wręcz przeciwnie: W styczniu poznaliśmy fascynujący świat wirtualnej rzeczywistości oraz korzyści, jakie kryje dla planowania produkcji. Opisana współpraca item ze start-upem Halocline dotyczy nie tylko programu item Engineeringtool. W rzeczywistości wirtualnej można wypróbować stoły robocze zaprojektowane za pomocą konfiguratora stanowisk pracy. W obszernym wpisie przedstawiliśmy bliżej program roku: Dzięki takim opcjom jak widok 3D, intuicyjna nawigacja „przeciągnij i upuść”, a także inteligentnej funkcji, jak wizualizacja strefy EPA, projektowanie stanowiska montażowego jeszcze nigdy nie było takie proste. Inne wpisy dotyczące cyfryzacji poruszały takie tematy jak przyszłość dla inżynierów, przykłady przemysłu 4.0 oraz możliwości cyfryzacji wykorzystywane w montażu.
Zanurz się w świecie Lean Production
Filozofia lean jest wiernym towarzyszem bloga od początku jego istnienia. Na początku roku opublikowaliśmy kolejną część naszej popularnej serii: Odbyliśmy podróż do Koli w Czechach, gdzie w zakładzie Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ, wcześniej TPCA) wykonano na bazie systemu modułowego Lean Production duży pomost z rozwiązań Karakuri/LCA. Taka forma automatyzacji, czyli układy, które nie są wyposażone w żadne napędy pneumatyczne, elektryczne czy hydrauliczne, budzi również zachwyt młodych naukowców. Pisaliśmy o tym w artykule o AKADEMII PÓŁNOCNEJ, gdzie prof. Volker Ahrens prowadzi moduł szkoleniowy dotyczący Karakuri/LCA. Studenci poznają tam podstawowe zasady i gromadzą cenne doświadczenia w zakresie automatyzacji i pracy zespołowej. Wprawdzie często pisaliśmy o zasadach typu Pull i Push, jednak dotychczas nie omawialiśmy tych tematów szczegółowo. Z naszego porównawczego zestawienia, które opublikowaliśmy w czerwcu, wyraźnie wynika, że czas cyklu operacyjnego można zmienić, stosując zasadę typu Pull.

Wszechstronne systemy zrobotyzowane do zastosowań przemysłowych
Rynek robotów stale rośnie. Aby w pełni pokazać, jak wielkim obszarem są systemy zrobotyzowane, stworzyliśmy dla nich osobną kategorię tematyczną na naszym blogu. Lekkie roboty, np. koboty, zachwycają swoją wyjątkową elastycznością, dzięki której mogą wesprzeć człowieka w bardzo wielu obszarach. Idealnie sprawdzają się przy wykonywaniu powtarzalnych, nieergonomicznych zadań, np. paletyzacji, załadunku maszyn i urządzeń, wykonywaniu połączeń śrubowych i spawaniu, a także montażu i sortowaniu. Profile item nadają się do budowy elastycznych i bezpiecznych rozwiązań, dzięki którym można w optymalny sposób zintegrować koboty i roboty przemysłowe z istniejącą infrastrukturą produkcyjną. Nowa kategoria tematyczna zawiera jeszcze inne artykuły, w których opisane są korzyści robotów oraz możliwości ich zastosowania.

Profile item w dalekim kosmosie
Kreatywność naszych klientów i partnerów to przez cały rok źródło niesamowitych pomysłów, które często nas bardzo zaskakują. Nasz system modułowy jest odpowiednio wszechstronny i elastyczny, aby stały się rzeczywistością. Wielkim wydarzeniem w 2021 roku było dla nas obejrzenie naszych profili na srebrnym ekranie. Zespół pracujący przy filmie Sci-Fi „Pasażer nr 4” zwracał bardzo dużą uwagę na wysokiej jakości materiały, wyraziste kształty i system modułowy, dlatego wybrał system modułowy MB. Z niego wykonano nie tylko konstrukcję bazową stacji kosmicznej, lecz również łóżka, schody i ścianki działowe, które udało się wykonać metodą modułową. Film można już obejrzeć na wszystkich popularnych platformach streamingowych.
Wielkim wydarzeniem było dla nas obejrzenie naszych profili na srebrnym ekranie.
Następny przykład zastosowania zabierze nas w podróż na zawrotne wysokości: Szwajcarscy studenci zaprojektowali rakietowy napęd hybrydowy, aby na wysokości 9,6 km przeprowadzić doświadczenie w stanie nieważkości. Przy budowie stacji napełniającej na paliwo dla napędu oraz specjalnego odbiornika „rocket tracker” służącego do lokalizacji zespół postawił na profile systemu modułowego MB. Firma Franka Emika znalazła robiące duże wrażenie rozwiązanie na (niestety) ciągle jeszcze wszechobecne, ziemskie wyzwanie: Dzięki temu, że testy na obecność koronawirusa przeprowadza w automatyczny sposób robot, zagrożenie dla badanych oraz personelu medycznego jest znacznie mniejsze. Równocześnie można tą metodą zwiększyć moce przerobowe przy wykonywaniu testów. Robot do testów umieszczony jest w kabinie zbudowanej z profili X.
Mamy nadzieję, że w tym roku znalazłeś wiele ciekawych i inspirujących artykułów na naszym blogu. Wszystkim czytelnikom naszego bloga item oraz wszystkim naszym klientom i partnerom życzymy wesołych Świąt i pełnego sukcesów nowego roku. Blog item wraca po przerwie świątecznej 12 stycznia 2022 roku.