Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok są już tuż, tuż. A wraz z nimi podsumowanie najciekawszych tematów i najbardziej inspirujących projektów omawianych na naszym blogu w 2022 roku.
To, co rozpoczęło się pod koniec 2021 roku, kontynuowaliśmy nieprzerwanie w kolejnym roku. Na blogu item szczegółowo pisaliśmy o zaletach i możliwościach zrobotyzowanych rozwiązań:. Poruszaliśmy na nim bardzo różne zagadnienia. Zajmowaliśmy się historią robotyki i omówiliśmy bezpłatne szkolenie na temat systemów zrobotyzowanych oferowane w item Academy, pisaliśmy również o łatwym programowaniu robotów oraz porównaliśmy pojazdy sterowane automatycznie (AGV) z autonomicznymi mobilnymi robotami (AMR), opowiedzieliśmy także o wewnętrznych projektach, np. budowie robota z 7 osiami (firmy Universal Robots i ABB) oraz projekcie AMR dotyczącym optymalizacji rozwiązań intralogistycznych. W roku 2022 na blogu nie mogło oczywiście zabraknąć ogólnych tematów związanych z cyfryzacją. Omówiliśmy zalety cyfryzacji dla przedsiębiorstw i przedstawiliśmy najważniejsze przyszłe trendy związane z przemysłem. Jeden z ciekawszych artykułów dotyczył rozszerzenia programu item Engineeringtools o obramowane płyty.

Produkcja Lean i ergonomia – to się liczy
Do tematów, które na blogu item są najbardziej popularne, należą od samego początku produkcja Lean oraz organizacja ergonomicznych stanowisk pracy. Dlatego te zagadnienia nadawały się idealnie na rozpoczęcie właśnie upływającego roku. Ich prezentację rozpoczęliśmy od typowych przykładów procesu ciągłego doskonalenia – w tym m.in. metody Lean, systemów Karakuri/LCA (= Low Cost Automation), których opłacalność potwierdziła doświadczalnie NORDAKADEMIE w przeprowadzonym badaniu. Fanów zagadnień związanych z ergonomią ucieszył przykład z praktyki firmy SIKO GmbH opisany na początku roku, który dotyczył zastosowania w nowym zakładzie ok. 100 ergonomicznych stołów roboczych firmy item. Podczas planowania koncepcji montażowej zastosowano tam metodę MTM, którą później omówiliśmy szerzej przy okazji wywiadu przeprowadzonego ze Steffenem Rastem z Deutsche MTM-Gesellschaft Industrie- und Wirtschaftsberatung mbH.
Rozruszanie produkcji razem z item
Celem metody MTM jest ocena aktualnych i przyszłych czynności wykonywanych ręcznie. Ruch odgrywa tutaj zatem decydującą rolę. Aby podkreślić liczne zalety zasady budowy modułowej produktów item ogólnie i w odniesieniu do przepływu materiałów, starsze i nowe artykuły publikowane na blogu item dotyczące tego zagadnienia są od jesieni 2022 roku odpowiednio oznaczane. Mottem tej idei, która opiera się na , brzmi „item wszystko wprawia w ruch” i jest hasłem przewodnim naszych produktów. Wybrane wpisy z ostatniego kwartału dotyczą zatem dynamiki i radości, jaką daje ruch. Porównaliśmy np. systemy zrobotyzowane i technikę liniową, a także przyjrzeliśmy się z bliska pracy prof. Constantina May’a, założyciela i kierownika merytorycznego instytutu szkoleniowego CETPM. Prof. May, ekspert w dziedzinie Lean, łączy systemy Karakuri/LCA z AMRami i kobotami, co w obliczu wysokich kosztów energii wydaje się dla przemysłu bardzo obiecujące.
Spojrzenie za kulisy i nowości produktowe
Od początku swojego istnienia firma item bardzo dużą uwagę poświęca wzornictwu swoich produktów. Z wywiadu z inż. Carstenem Schulzem, projektantem produktu, dowiedzieliśmy się o obsypanych nagrodami efektach pracy zespołu ds. wzornictwa. Wszelkie produkty projektowane są wspólnie z zespołem ds. wzornictwa, aby wszystkie komponenty były zgodne z filozofią designu item. Dotyczy to oczywiście także nowości zaprezentowanych na wiosnę i jesień 2022, które zaprezentowaliśmy na blogu item. W tym roku udało nam się ponadto przedstawić dwa nowe obszary produktowe. Jednym z nich jest system przenośników taśmowych item, który gwarantuje maksymalną elastyczność rozwiązań służących do transportu elementów produkcyjnych lub pojemników typu KLT. W branży medycznej i farmaceutycznej istotne znaczenie mają rozwiązania item przeznaczone do czystej produkcji. Czy to specjalne kabiny maszynowe z wbudowanym filtrem-Fan-Unit i systemem powrotu powietrza czy stanowiska pracy do czystej produkcji.
Technika profilowa jak zawsze punktuje swoją wszechstronnością
Także w roku 2022 udało nam się przedstawić wiele inspirujących przykładów zastosowania. Jeden z nich dotyczył wsparcia dla uczniów centrum edukacji technicznej Hagen. Firma item miała udział w wyposażeniu placówki w postaci przenośnego stołu maszynowego wykonanego z profili systemu modułowego MB. Na stole umieszczona jest osłonięta frezarka – taka oferta tej pozaszkolnej jednostki edukacyjnej budzi zainteresowanie światem techniki. Zasadniczo w upływającym roku wiodącą rolę odgrywały roboty, co wyraźnie podkreśla ich rosnące znaczenie dla przyszłości przemysłu. Firma GRIP GmbH Handhabungstechnik należąca do sieci item pluspartner opracowała na bazie komponentów systemu modułowego do cobotów item wyjątkowo wszechstronny i ergonomiczny stół do robotów. Przy użyciu specjalnego łącznika GRIP Auto Connector można skutecznie skrócić czas przezbrojenia – zgodnie z założeniami metody Lean SMED (Single Minute Exchange of Die). Metoda SMED doczekała się własnych warsztatów online w item Academy. Bezpłatne konto użytkownika pozwoli skorzystać z tego szkolenia.
Bazę dla systemów zrobotyzowanych i rozwiązań automatyzacyjnych firmy Vensys stanowi bezpieczna, wszechstronna i stabilna kabina maszynowa wykonana z elementów serii XMS.
Czytelnicy, którzy zachwyceni są nadstawkami do AMRów wykorzystywanych w europejskim centrum logistycznym item, z pewnością zainteresują się poniższym tematem: Firma Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) rozszerzyła ofertę usług o automatyzację przy użyciu mobilnych robotów. Przy czym firma ta, która należy do sieci item pluspartner, wykorzystała optymalizację własnych procesów intralogistycznych dzięki połączeniu AMRów firmy OMRON i nadstawki wykonanej z komponentów item jako use case. Efekt jest imponujący – dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić 170 minut dziennie. Na potrzeby artykułu o systemach zrobotyzowanych i rozwiązaniach automatyzacyjnych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym firmy Vensys udało nam się odwiedzić nawet Włochy. Wspomniane systemy to robotyczna stacja lutownicza oraz stacja montażowo-kontrolna do elektronicznych kierunkowskazów. Bazę dla obu projektów stanowi bezpieczna, wszechstronna i stabilna kabina maszynowa wykonana z elementów serii XMS.
Mamy nadzieję, że i w upływającym roku udało nam się dostarczyć Ci ciekawych informacji i inspiracji. Życzymy Ci wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2023. Blog item wraca po przerwie świątecznej 11 stycznia 2023 roku z nowymi artykułami.